WME-G – s prosklenými dveřmi
Všechny rozměry oceloplechových rozvaděčových skříní (WME) rovněž nabízíme v provedení s prosklenými dveřmi – WME-G.
Kompaktní rozvaděčové skříně WME-G z oceloplechu jsou vhodné do vnitřních prostor pro mnoho aplikací v průmyslu a elektrotechnice.
Široká nabídka velikostí skříní jak s plnými dveřmi, tak i s prosklenými, v jedno a dvoudvéřovém provedení, je doplněna širokou škálou příslušenstvím. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně. Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design.
CONTEG zhotovuje na vyžádání i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do rozvaděčových skříní.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Jednodveřová/dvoudveřová skříň s prosklenými dveřmi, závěsy dveří jsou u jednodveřové skříně umístěné na pravé straně (jednoduchá změna otevírání dveří z pravých na levé). Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem.
- Kabelové dno/dna
- Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
- Montážní deska se značeným rastrem 50 × 50 mm
- Příslušenství pro montáž na stěnu
Parametr | Hodnota |
---|---|
Materiál skříň | Ocelový plech |
Materiál montážní deska | Žárově pozinkovaný ocelový plech |
Materiál prosklená verze | 4 mm kalené čiré sklo dle ČSN EN 12150 |
Povrchová úprava rozvaděče | Epoxipolyesterový práškový lak |
Barva | RAL 7035 pro vnitřní použití |
Stupeň krytí | IP66 jednodveřové provedení/ IP55 dvoudveřové provedení dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
Mechanická odolnost | IK10 dle IEC 62262 IK08 (pro sklo) |
WME-WME-G_datasheet_CZ_20220217.pdf
Velikost souboru: 1441 kB
inTEG_glazed_doorB.jpg
Velikost souboru: 52 kB
inTEG_glazed_door_D.jpg
Velikost souboru: 47 kB
inTEG_glazed_door.jpg
Velikost souboru: 51 kB
inTEG_glazed_door_600x600x300.jpg
Velikost souboru: 36 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 15096 kB
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB