Nerezové 19" rozvaděčové skříně

Nerezové rozvaděčové skříně WME-O19 a WME-X19 jsou kvalitní jednodvéřové nerezové 19" skříně pro vnitřní i venkovní použití s důrazem na vysokou odolnost vůči okolnímu prostředí a univerzálnost využití.

WME-O19

Řada WME-O19 je určena především pro venkovní použítí. Je vyrobena z nerez oceli a je opatřena práškovou barvou s UV ochranou. K rozvaděčovým skříním WME-O19 je možné doobjednat stříšku proti dešti.

Stáhnout technický list

WME-X19

Řada WME-X19 je určena pro vnitřní i venkovní použítí. Čistý nerez typu AISI 304 je extrémně odolný proti kozori, na přání i nerez ocel typu AISI 316L (do ještě náročnějších prostředí např. vysoce agresivní chemikálie, mořská voda apod.).

Stáhnout technický list

VHODNÉ PRO

Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost celé skříně i montážní desky. Při výrobě je použita technologie laserového svařování, která dodává skříním čistý design. Do standardní výbavy této rozvaděčové skříně patří 19" lišty. Skříně jsou vyráběny v hloubkách 400 a 500 mm a výškách 12, 17 a 21U. Ke skříním nabízíme i řadu příslušenství a na vyžádání zhotovujeme i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do rozvaděčových skříní.

HLAVNÍ VÝHODY

KONTAKT NA PRODEJCE

Michal Pavelka
tel.: +420 725 791 536
e-mail: michal.pavelka@conteg.cz

 

TECHNICKÉ INFORMACE

Parametr WME-O19 WME-X19
Materiál

Rozvaděčová skříň: nerez ocel 1.4016 (AISI 403), na vyžádání nerez ocel 1.4301 (AISI 304)

Montážní deska: žárově pozinkovaný ocelový plech

19“ lišty: žárově pozinkovaný ocelový plech

Prosklená verze: 4mm kalené čiré sklo dle ČSN EN 12150

Rozvaděčová skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), na dotaz nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)

Montážní deska: žárově pozinkovaný ocelový plech

19“ lišty: žárově pozinkovaný ocelový plech

Prosklená verze: 4mm kalené čiré sklo dle ČSN EN 12150

Povrchová úprava

Polyesterový práškový lak

Jemně zbroušený povrch

Stupeň krytí

IP66 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

IP66 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

Mechanická odolnost

IK10 dle IEC 62262
IK08 pro sklo

IK10 dle IEC 62262
IK08 pro sklo
Rozsah dodávky

Jednodveřová rozvaděčová skříň. Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem, nebo tříbodovým uzavíracím systémem od výšky 1000 mm.

Perforované montážní lišty na dveřích

Perforované montážní lišty na bočnicích

Montážní deska se značeným rastrem 50×50 mm

19“ lišty, 1 pár 

Příslušenství pro montáž na stěnu

Čistý design, bez kabelového dna

Jednodveřová rozvaděčová skříň. Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem, nebo tříbodovým uzavíracím systémem od výšky 1000 mm.

Perforované montážní lišty na dveřích

Perforované montážní lišty na bočnicích

Montážní deska se značeným rastrem 50×50 mm

19“ lišty, 1 pár

Příslušenství pro montáž na stěnu

Čistý design, bez kabelového dna a otvoru pro montáž na zeď