19" IT rozvaděče s malými klimatizačními jednotkami
Malé klimatizační jednotky CoolSpot a CoolSeven jsou určeny na pokrytí nízké a střední tepelné zátěže a reprezentují skupinu jednotek přesného chlazení uvnitř rozvaděče řady PREMIUM a OPTIMAL. Nabízíme jednotky s dvěma různými chladicími principy – verzi s vodním chlazením (CW) vhodnou pro napojení na rozvod chladné vody v budově, a verzi s přímým výparem (DX). Ekonomickou i finanční úsporu přinášejí zejména chladicí jednotky CoolSeven.
Parametry chladicích jednotek | CoolSeven s CoolOut | CoolSpot |
---|---|---|
Chladicí výkon | DX: 0,8 kW – 7 kW |
DX: od 0,32 kW až po 5,2 kW CW: od 2,2 kW až po 6,7 kW |
Minimální kapacita chlazení |
✔ Od 11 % (Hot Gas Bypass: nižší sklony k cyklování) ✔ EC ventilátory (řízené od 20 % max. otáček) ✔ Rozdělení studené a horké zóny pomocí separačního rámu a záslepek |
od 30 % (časté krátké cykly kompresoru) Standardní AC ventilátory (bez řízení otáček) Chladí celý objem rozvaděče. |
Regulace výkonu |
✔ Plynulá regulace vzduchu (invertorové řízení kompresoru) ✔ Řízení rychlosti ventilátorů |
Možnost regulovat teplotu na displeji klimatizační jednotky |
Vzdálené sledování jednotky |
ANO |
NE |
Umístění jednotky |
Uvnitř rozvaděče na lištách (7U) |
Zvenku na střeše nebo z boku rozvaděče |
Vhodné umístění |
Do uzavřených i otevřených místností ✔ Teplo odváděno potrubím ven z místnosti Ideální pro menší serverovny a kancelářské budovy |
Do větrané místnosti s nucenou ventilací Teplo odváděno do místnosti* Ideální pro výrobní haly |
* v případě DX řešení. V případě CW řešení je teplo odváděno potrubím k chilleru.
Sjednejte si první konzultaci vašeho projektu na dálku.
Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
Kontaktujte nás.
Michal Pavelka
Key account manager
Tel.: ++420 725 791 536
E-mail: michal.pavelka@conteg.cz