Držák pro montáž WME na sloup

Kompletní sestava pro uchycení rozvaděče na sloup.

Rozsah dodávky: držák pro montáž na sloup včetně montážního příslušenství(2 ks profilované lišty, 2 ks stahovacího pásku se sponou (l=850 mm), 8 sad: šroubů M8×12, samojisticích matic a adhezních podložek).

Parametr Hodnota
Materiál 2 mm nerezový plech
Instalace Na průměr sloupu do 250 mm
Nosnost 200 kg
Technický list

outTEG-OMR-LITE_datasheet_CZ.pdf

Velikost souboru: 1433 kB

Obrázek

wme_rozvadec_montaz_sloup.jpg

Velikost souboru: 68 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB