Podstavec pro WME

100 mm podstavec pro umístění rozvaděčové skříně na pevný základ pro vnitřní i venkovní aplikace.

Sestava podstavce pro kompaktní rozvaděčové skříně řady WME se skládá z čelní a zadní sady a bočních sad. Podstavce jsou vyrobeny buď z ocelového plechu nebo nerez oceli. 
Pro WME a WME-G je určená sestava ID‑W‑PFxx a ID‑W‑PSxx vyrobená z ocelového plechu.  Pro rozvaděčové skříně WME-X a WME-O je vhodná sestava ID‑W‑SPFxx a ID‑W‑SPSxx, vyrobená z nerezové oceli.

Parametr Hodnota
Výška 100 mm
Materiál

WME a WME-G: 2,5mm ocelový plech

WME-X a WME-O: 2mm nerez ocel (AISI 430)

Povrchová úprava

Ocelový plech: epoxipolyesterový práškový lak

Nerez ocel: polyesterový práškový lak

Barva

RAL 7045 a RAL 7046

Ostatní

Možnost instalace podstavců na sebe (max. 4ks)

Rozsah dodávky

Podstavec včetně příslušenství (sestava ID-W-PFxx / ID-W-PSxx nebo ID-W-SPFxx / ID-W-SPSxx)

Technický list

WME-WME-G_datasheet_CZ.pdf

Velikost souboru: 3086 kB

Obrázek

wme_podstavec.jpg

Velikost souboru: 65 kB

Obrázek

ID-F-SPSxx-multi.jpg

Velikost souboru: 58 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB