Základní PDU

Základní napájecí panely slouží pro přívod energie a její distribuci k jednotlivým IT zařízením v rozvaděčích.

Základní napájecí panely slouží pro přívod energie a její distribuci k jednotlivým IT zařízením v rozvaděčích.

Napájecí panely jsou v rozvaděči umístěny buď v horizontální poloze na 19"/10" lišťách, nebo ve vertikální poloze. U vertikálních montáží doporučujeme doobjednat univerzální držák (kód DP-RP-VM-12).

Typy zásuvek Max. zátěž
UTE 16A, 250V
SCHUKO 16A, 250V
UK 13 A, 250 V
IEC320 C13 10 A, 250 V
IEC320 C19 16A, 250V
(na vyžádání i jiné typy)  

 

Parametr Hodnota
Materiál panel Eloxovaný hliník s ochrannou vrstvou proti oxidaci, plast PA6
Rozměry Délka: předem daná dle typů, nebo lze upravit na požadovanou konfiguraci
Výška: 44 mm
Hloubka: 48 nebo 50 mm
Připojení 1fázové 230V AC, nebo 3fázové 230/400V AC; 16A, nebo 32A
Součástí balení Napájecí panel s neoddělitelným přívodním kabelem v délce 3 m se zástrčkou
Instalační držáky pro horizontální montáž
Technický list

Napájecí panely PDU - technický list

Velikost souboru: 1875 kB

Další verze en ru fr
Obrázek

DP-RP-09_cely.jpg

Velikost souboru: 80 kB

Obrázek

PDU-basic2.jpg

Velikost souboru: 98 kB

Obrázek

DP-RP-12-IECC13.jpg

Velikost souboru: 87 kB

Obrázek

DP-RP-06-SCHUSP.jpg

Velikost souboru: 793 kB

Obrázek

DP-RP-06-UTESP.jpg

Velikost souboru: 962 kB

Obrázek

DP-RP-09-UTE.jpg

Velikost souboru: 63 kB

Obrázek

DP-RP-09-SCHU.jpg

Velikost souboru: 57 kB

Obrázek

DP-RP-12-IECC13.jpg

Velikost souboru: 87 kB

Obrázek

DP-RP-O8-UTES-back.jpg

Velikost souboru: 123 kB

Obrázek

DP-RP-O8-UTES-front.jpg

Velikost souboru: 138 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Napájecí panely (PDU) řízené, monitorované a základní

Velikost souboru: 1573 kB

Příslušenství

Inline měřič

1fázový, nebo 3fázový inline měřič výkonu s podsvíceným displejem je vhodný k měření parametrů na přívodu základního napájecího panelu.

Zobrazit

Teplotní a vlhkostní senzor

Senzor snímá teplotu a vlhkost uvnitř rozvaděče. Připojuje se pomocí 2,5 m dlouhého kabelu přímo do monitorovaného, nebo řízeného PDU.

Zobrazit

Výstupní napájecí kabely

Výstupní napájecí kabely slouží k přenosu elektrické energie mezi napájecím panelem a IT zařízením umístěným uvnitř rozvaděče.

Zobrazit

Přívodní napájecí kabely

1fázové 16A monitorované a řízené napájecí panely jsou dodávány bez přívodního napájecího kabelu.

Zobrazit

Zábrany proti nechtěnému vytažení kabelu

Retenční objímka snižuje riziko neúmyslného vytažení napájecího kabelu.

Zobrazit

Držáky pro vertikální instalaci PDU

Pro vertikální instalace napájecích panelů do rozvaděčů je nutné doobjednat příslušný držák pro základní, monitorované a řízené PDU, který není součástí balení.

Zobrazit