Senzor teploty a vlhkosti

Prodlužitelný senzor v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů, snímá teplotu a vlhkost.

Senzor teploty a vlhkosti v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů snímá teplotu s rozsahem -55 °C až +75 °C a vlhkost s rozsahem 0–100 %.

Senzor může být prodloužen až na 300 m za použití síťového kabelu LAN kategorie 5/6.

Tento sensor lze připojit pouze k zařízení RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax.

 

Objednací kód: RMS-I-STHB

 

Parametr Hodnota
Vhodné pro RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax
balení obshuje

1,5 m volný kabel LAN CAT 5

Rozsah měření teplotního čidla

 -55 °C až +75 °C

Rozlišení měření teplotního čidla

RAMOS Plus a Optimax série: 0,1°C

RAMOS Ultra série: 0,5°C

Přesnost měření teplotního čidla

±0,5°C od -10°C do +75°C

Rozsah měření vlhkostního čidla

0 až 100 % relativní vlhkosti

Rozlišení měření vlhkostního čidla

1% RH (čtení 0,01% RH)

Přesnost měření vlhkostního čidla 

Při 25 °C, Min: ±2 % RH, Max: ±5 % RH

max. délka kabelu

300m

Technický list

RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf

Velikost souboru: 2100 kB

Další verze en
Obrázek

RMS-I-STHB_WEB.png

Velikost souboru: 93 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en