Nástěnné a SOHO rozvaděče

WME-O19 – nerez ocel s UV ochranou

Na vyžádání nerez ocel 1.4301

S venkovní povrchovou úpravou – ideální pro venkovní instalace. Lze kombinovat např. se střechou proti dešti.

Přídáno do objednávky

WME-O19 – nerez ocel s UV ochranou
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Kompaktní, jednodvéřové rozvaděčové skříně WME-O z nerezové oceli s povrchovou úpravou odolnou vůči UV záření jsou ideální pro venkovní instalace, lze je kombinovat např. se střechou proti dešti. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně. Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design. Do venkovních rozvaděčových skříní WME-O nabízíme chlazení a topení, které zajistí příznivou vnitřní teplotu pro uložené zařízení uvnitř skříně. Doporučíme nejvhodnější typ ventilátoru, zhotovíme na vyžádání i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do venkovní skříně.

Hlavní výhody produktu

  • Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem od výšky 1 000 mm.
  • Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
  • Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
  • Montážní deska se značeným rastrem 50x50 mm
  • Příslušenství pro montáž na stěnu
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

19“ WME-O – nerez s UV ochranou

Bestseller

Na vyžádání nerez ocel 1.4301

Technické informace

dle Vašeho návrhu připravíme výřezy, děrování, závity či montáž příslušenství.

Ostatní

Pro vnitřní aplikace, s vyšší nároky na odolnost vůči prostředí, můžete vybírat z řady inTEG WME-X.

Stupeň krytí

IP66 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

Barevné provedení

RAL 7035 pro venkovní použití

Poznámka

Cena nerezové rozvaděčové skříně s venkovní povrchovou úpravu od 3 165 Kč bez DPH.

Použitý maiteriál

Materiál skříně - nerez ocel
Materiál montážní deska - žárově pozinkovaný ocelový plech
Povrchová úprava rozvaděče - polyesterový práškový lak s UV ochranou

Mechanická odolnost

IK10 dle IEC 62262

Citace

Doporučíme vám nejen vhodný typ rozměru venkovní skříně, ale i chlazení, topení, monitoring.
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
WME-O19 je zvláštní kategorií jednodvéřových nerezových 19"" skříní vhodných pro instalace IT zařízení. Do standardní výbavy těchto rozvaděčových skříní patří 19"" lišty. Skříně jsou vyráběny v hloubkách 400 a 500 mm a výškách 12, 17 a 21U.

Ke stažení

Brožura: Venkovní řešení

Brožura: Venkovní řešení

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3.01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Produktový katalog: Venkovní skříně

Produktový katalog: Venkovní skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21.82 MB
Nahráno: 9. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Technický list: WME-O19

Technický list: WME-O19

Technické listy
Velikost souboru: 2.44 MB
Nahráno: 24. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
WME-O19-G-060604_main-WEB

WME-O19-G-060604_main-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 97.82 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
WME-O19-G-060604_main-open-WEB

WME-O19-G-060604_main-open-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 167.33 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
WME-O19-G-060604_main-roof-WEB

WME-O19-G-060604_main-roof-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 102.06 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
WME-O19-060604_main-WEB

WME-O19-060604_main-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 63.64 kB
Nahráno: 25. 2. 2025
WME-O19-060604_main-opened-WEB

WME-O19-060604_main-opened-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 166.28 kB
Nahráno: 25. 2. 2025
WME-O19-060604_back-opened-WEB

WME-O19-060604_back-opened-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 68.21 kB
Nahráno: 25. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit