Držáky pro montáž na sloup pro WME a outTEG OMR LITE
Kompletní sestava pro uchycení rozvaděče na sloup.

Informace
Základní charakteristika
Produktová řada název |
Držáky pro montáž na sloup pro WME a outTEG OMR LITE |
---|---|
Nosnost (kg) |
200 |
Rozsah dodávky |
držák pro montáž na sloup včetně montážního příslušenství(2 ks profilované lišty, 2 ks stahovacího pásku se sponou (l=850 mm), 8 sad: šroubů M8x12, samojisticích matic a adhezních podložek) |
Montáž/Instalace |
Na průměr sloupu do 250 mm |
Použitý maiteriál |
2 mm nerezový plech |
Ke stažení

Držáky pro montáž na sloup pro WME a outTEG OMR LITE
Obrázky
Velikost souboru: 68.11 kB
Nahráno: 17. 12. 2024