Sada pro řadové spojení WME
Vhodná pro spojení rozvaděčů řady WME do řady při zachování IP krytí.

Představení produktu
Kompletní sada pro spojení rozvaděčových skříní řady WME do řady při zachování IP55 krytí.
Objednací kód:
D-W-ROW xxxx
Informace
Základní charakteristika
Produktová řada název |
Sada pro řadové spojení WME |
---|---|
Technické informace |
Těsnění: šířka 15 mm a tloušťka 10 mm |
Rozsah dodávky |
kompletní sada pro spojení venkovních skříní včetně spojovacího materiálu |
Poznámka |
Výřezy pro instalaci v CONTEG modifikačním centru |
Použitý maiteriál |
polyethylenová pěna PN01 |
Ke stažení

20210617102857ID-W-ROWxxxx_integ_spojeni-do-rady.jpg
Obrázky
Velikost souboru: 58.27 kB
Nahráno: 17. 12. 2024