Separační rám

Prvky pasivního řízení toku vzduchu slouží k usměrňování toku vzduchu uvnitř rozvaděče a vytvoření oddělených zón. Jejich aplikace je předpokladem efektivního chlazení.

Separační rám se užívá pro vytvoření chladné zóny před instalovaným zařízením, což zvyšuje efektivitu chlazení, neboť ventilátory instalovaného zařízení (např. serverů) nasávají chladný vzduch, který se nemísí s teplým. Modifikovaná verze separačních rámů umožní snazší instalaci rozvaděčů do řady a jejich spojování. Tato verze je také kompatibilní s novou rychlo-spojovací sadou DP-DR-UNI-Q. Pokud použijete oba produkty společně, je možné použít již předinstalované separační rámy přímo od výrobce nebo integrátora. Spojení rozvaděčů do řady je bez-nástrojové a může ho provádět jedna osoba.

Rozvaděče ROF nebo RDF šíře 800mm musí být pro správné fungování separačního rámu vybaveny HVMP/HVMF nebo lištami C či P typu (se záslepkami).

  • Rám designován pro užití v rozvaděčích řady ROF, RDF, RSF šířky 600 a 800 mm a výšky 42, 45 a 48U
  • Instalace do prostoru před 19" vertikální lišty
  • Šířka rámu (hloubka zóny) 150 mm

 

Objednávací kódy:  DP-RSF-CW, DP-ROF-CW

 

 

Parametr Hodnota
Barva prášková barva RAL (standardně RAL 7035 nebo 9005) 
Balení zahrnuje

Sada 1: 2× vertikální díl, 2× horizontální díl 

Sada 2: 2× horizontální díl, 1× kartáč pro vertikální díly

Technický list

DS-airflow-management-products-cz.pdf

Velikost souboru: 1140 kB

Další verze en fr
Obrázek

seperation-frame-1.jpg

Velikost souboru: 17 kB

Obrázek

seperation-frame.jpg

Velikost souboru: 18 kB

Obrázek

DP-RSF-CWA_42-80_B-inRSFrack-WEB.jpg

Velikost souboru: 275 kB

Obrázek

DP-RSF-CWA_42-80_B-WEB.jpg

Velikost souboru: 60 kB

Obrázek

seperation-frame-2.jpg

Velikost souboru: 15 kB

Obrázek

seperation-frame-3.jpg

Velikost souboru: 16 kB

Obrázek

seperation-frame-4.jpg

Velikost souboru: 59 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en