Standardní provedení rozvaděčových skříní je ocelový plech s následnou povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou práškovou barva v RAL 7035. Jedno i dvoudveřové provedení.
Standardní provedení rozvaděčových skříní je ocelový plech s následnou povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou práškovou barva v RAL 7035. Jedno i dvoudveřové provedení.
Všechny rozměry oceloplechových rozvaděčových skříní (WME) rovněž nabízíme v provedení s prosklenými dveřmi – WME-G.
Vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost celé skříně.
Oceloplechové skříně v jednodveřovém i dvoudveřovém provedení s nosností až 1 500 kg. Vhodné pro vnitřní instalace, možnost řadového spojení.
Oceloplechové s integrovanými bočnicemi v rámu, v jednodvéřovém a dvoudvéřovém provedení, s nosností až 700 kg. Vhodné pro vnitřní instalace.
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM-X z nerezové oceli mají integrované bočnice v rámu.