Minibox+

K použití v aplikacích od malých zkušebních zařízení až po instalace s velkým zatížením.

Základní a multifunkční univerzální hliníkové krabice pro elektroniku Minibox+. Používají se v aplikacích od malých zkušebních zařízení až po instalace s velkým zatížením, jako je řízení strojů/motorů nebo automatické řízení průchodů.

POPIS

  • Snadné a cenově výhodné možnosti vrtání pomocí programovatelných CNC děrovacích strojů
  • Patnáct velikostí od 55 do 4 400 cm3 vnitřního objemu
  • Hliníková konstrukce usnadňuje ochranu zařízení proti EMI/RFI
  • Dvoudílná konstrukce spojená samořeznými šrouby, s výjimkou nejmenší velikosti (31040101), jejíž víko a základna se zaklapnou k sobě
  • Základní jednotka obsahuje: základnu, víko, 4 samořezné šrouby


MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Vyrobeno výhradně z 1 mm silného hliníku, přírodní eloxovaná povrchová úprava, vnější povrch pokrytý odnímatelnou průhlednou ochrannou fólií

VOLITELNÉ

  • Vrtání na zakázku, sítotisk, speciální rozměry
Technický list

krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf

Velikost souboru: 6046 kB

Další verze en
Obrázek

Minibox-plus_range.jpg

Velikost souboru: 321 kB

Obrázek

Minibox-plus_02.jpg

Velikost souboru: 75 kB

Obrázek

minibox-plus-example-20050201-002.jpg

Velikost souboru: 208 kB

Obrázek

minibox-plus-example114-001.jpg

Velikost souboru: 175 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en