Chlazení
Nedílnou součástí komplexního řešení pro datová centra jsou i chladicí jednotky individuální klimatizace z portfolia Cíleného chlazení. Nabízíme chladicí jednotky pro IT – uvnitř rozvaděče, mezi-rozvaděčové, nad-rozvaděčové a sálové. Dále vám můžeme nabídnout venkovní jednotky, chillery, ventilátory a produkty řízení proudění vzduchu
CoolTeg Plus DF
Mezi-rozvaděčová chladicí jednotka pracující na základě inovativního principu dvou-kapalinového chlazení kombinujícího vodní a kompresorové chlazení.
ZobrazitCoolTeg Plus DX
Mezi-rozvaděčová chladicí jednotka pracující na principu přímého výparu. Chladivo cirkuluje mezi vnitřní a venkovní jednotkou (osazenou kompresorem).
ZobrazitCoolTop DX
Chladicí jednotky přesné klimatizace s pokročilým řízením chladicího výkonu pro instalaci nad IT rozvaděče – přímý výpar
ZobrazitCoolTeg Plus CW
Mezi-rozvaděčová chladicí jednotka navržena pro napojení do systému se studenou vodou. Nová generace s EC technologií a dotykovým displejem.
ZobrazitCoolTop CW
Chladicí jednotky přesné klimatizace s vysokým stupněm zabezpečení pro instalaci na IT rozvaděče – vodní chlazení s BCHJ
ZobrazitCoolTeg Plus XC
CoolTeg Plus XC je mezirozvaděčová klimatizační jednotka fungující na principu přímého vypařování chladiva s kompresorem uvnitř.
ZobrazitCoolSpot CW TW
Malé klimatizační jednotky v provedení Top Mount pro dokonalou separaci vzduchu a úsporu místa v serverovně.
ZobrazitCoolSpot CW WW
Malé klimatizační jednotky v nástěnném provedení na chlazenou vodu pro zvýšení výkonu nebo větší bezpečnost díky záloze zdroje chladu.
ZobrazitCoolSpot DX TM
Střešní klimatizační jednotky s přímým výparem se usazují na horní kryt rozvaděče. Nabídka pokrývá nízkou, střední a vysokou tepelnou zátěž díky chladícímu výkonu až 6 kW.
ZobrazitCoolSpot DX WM
Nástěnné klimatizační jednotky CoolSpot WM se montují místo jedné z bočnic rozvaděče. Nabídka nástěnných klimatizačních jednotek pokrývá nízkou a střední tepelnou zátěž.
ZobrazitCoolRAC CW
Sálové chladicí jednotky chlazené vodou jsou navrženy pro připojení k libovolnému systému se zdrojem studené vody.
ZobrazitCoolRAC XC
Sálová chladicí jednotka založená na principu přímého výparu. Kompresor je integrován do vnitřní jednotky, která je připojena ke svému vnějšímu kondenzátoru.
ZobrazitCoolRAC DF
Kombinuje přednosti CW a XC systémů – dosahuje tak minimálních provozních nákladů bez nutnosti kompromisů.
ZobrazitStandardní ventilátory s AC ventilátory
Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Pro střední a vyšší tepelné zátěže doporučujeme užití jednotek Targeted Cooling.
ZobrazitEC ventilátory s termostatem
Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Pro střední a vyšší tepelné zátěže doporučujeme užití jednotek Targeted Cooling.
ZobrazitVentilační jednotky LITE
Ventilační jednotky se užívají pro chlazení zařízení v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Pro střední a vyšší tepelné zátěže doporučujeme užití jednotek Targeted Cooling.
Zobrazit19" zaslepovací panely pro prázdné pozice v rozvaděči
Tyto panely se montují na 19" vertikální lišty. Zaslepovací panely se užívají pro zaslepení prázdných pozic v rozvaděči. Výrazně zvyšují efektivitu chlazení rozvaděče.
ZobrazitSeparační rám
Prvky pasivního řízení toku vzduchu slouží k usměrňování toku vzduchu uvnitř rozvaděče a vytvoření oddělených zón. Jejich aplikace je předpokladem efektivního chlazení.
ZobrazitDeflektor proudění vzduchu
Prvky pasivního řízení toku vzduchu slouží k usměrňování toku vzduchu uvnitř rozvaděče a vytvoření oddělených zón. Jejich aplikace je předpokladem efektivního chlazení.
ZobrazitKomín k odvodu teplého vzduchu
Prvky pasivního řízení toku vzduchu slouží k usměrňování toku vzduchu uvnitř rozvaděče a vytvoření oddělených zón. Jejich aplikace je předpokladem efektivního chlazení.
Zobrazit19" průchozí panel s kartáčem
Umožňuje vedení kabelu zpředu dozadu přes volné pozice v rozvaděči a pomáhá minimalizovat průchod vzduchu.
Zobrazit