outTEG OMR LITE pro montáž na sloup
Venkovní skříň s kompaktní a lehkou dvouplášťovou konstrukcí, vhodná pro montáž na sloup nebo na stěnu, nabízí maximální možnou ochranu proti korozi.
Venkovní rozvaděčové skříně outTEG OMR LITE představují ideální řešení pro projekty, kde je na prvním místě stabilní klima uvnitř rozvaděče.
Dvouplášťové provedení bezpečně ochrání instalované komponenty nejen před všemi vlivy počasí, ale i před vandalismem, a to díky kompaktní konstrukci skříní, která znemožňuje demontáž jednotlivých částí zvenčí.
Pro náročné klimatické podmínky je možné varianty bočnic modifikovat pro instalaci ventilátorů nebo klimatizačních jednotek. Odolnost vůči vlivům počasí je dána především použitím slitiny hliníku a hořčíku a další povrchovou úpravou - polyesterovým práškovým lakem s UV ochranou.
Tyto rozvaděčové skříně lze použít i jako samostatně stojící, ideálně s přídavným podstavcem. V případě použití kabelových průchodek, ventilace a dalších příslušenství, mají ouTEG OMR LITE určité limity a doporučujeme raději použít dvouplášťové rozvaděčové skříně ouTEG OMR.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Kompaktní a lehká dvouplášťová konstrukce
- Maximální ochrana proti korozi
- S integrovanou střechou
- Vyrobeno z hliníku
- Polyesterový práškový lak s UV ochranou
- Pěnové těsnění PUR – vhodné pro extrémní teploty
Parametr | Hodnota |
---|---|
Materiál | Hliník AlMg3 |
Povrchová úprava | Polyesterový epoxidový lak |
Barva | RAL 7035, volitelně RAL 7046 pro střechu |
Stupeň krytí | IP65 (stupeň krytí se může snížit po montáži určitého příslušenství) |
Mechanická odolnost | IK10 dle IEC 6226 |
Rozsah dodávky | Dvouplášťová smontovaná venkovní skříň osazená perforovanou střechou Přirozená ventilace mezi vnitřními a vnějšími stěnami Přední dveře se dvěma zámky, kombinace klíče 333, zarážka dveří. Snadná změna konfigurace pro pravé nebo levé otevírání dveří Perforované vnitřní horizontální lišty na bočních panelech Dveřní doraz |
outTEG-OMR-LITE_datasheet_CZ_20230731.pdf
Velikost souboru: 1856 kB
OMR-DL-080605-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 72 kB
OMR-DL-080605-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 123 kB
OMR-DL-080605-opened-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 74 kB
OMR-DL-080605-plus-ID-W-MP6-WEB.jpg
Velikost souboru: 132 kB
OUTEGLITE---600x600x500-BOX-sestava-proudeni-multi.jpg
Velikost souboru: 187 kB
OUTEGLITE---600x600x500-BOX-sestava-proudeni-peltier-multi.jpg
Velikost souboru: 234 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 15096 kB
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Případová studie- outTEG OMR Pokrytí výškově členitého území
Velikost souboru: 447 kB
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB