Kompenzátor tlaku

Zařízení pro kompenzaci tlaku vznikajícího uvnitř skříně při změnách okolních teplot.

Zařízení pro kompenzaci tlaku uvnitř skříně vznikajících při změnách okolních teplot. Extrémní rozdíly mezi vnější teplotou prostředí a vnitřní teplotou v těsně uzavřených skříních (například při změnách počasí, přechodu den/noc) způsobují tlakové rozdíly. Tlakový spád může způsobit nežádoucí proniknutí prachu a vlhkosti do skříně a ohrozit spolehlivost elektronických zařízení. Kompenzátor je speciální prvek, který zajišťuje vyrovnání tlaku a zároveň nedovolí pronikání prachu a vlhkosti zvenčí. Lze jej snadno instalovat.

 

Rozsah dodávky:

  • 2 ks kompenzátorů tlaku

Vlastnost Popis
Montáž Závit PG 29 s převlečnou maticí
Montážní poloha Libovolná (pozn.: jiná instalace než vertikální snižuje stupeň krytí na IP54)
Utahovací moment 5 Nm (max. 10 Nm)
Materiál Plast dle UL94 V-0, světle šedý
Těsnění Těsnící kroužek NBR
Plocha vzduchového rozhraní 1,5 cm²
Provozní/skladovací teplota -45 to +70 °C (-49 to +158 °F)
Stupeň krytí IP55
Rozměry Ø 65,5 mm x 30,5 mm
Technický list

outTEG-OMR_datasheet_CZ.pdf

Velikost souboru: 2602 kB

Obrázek

pressure_compensator.jpg

Velikost souboru: 25 kB

Obrázek

kompenzator_tlaku.jpg

Velikost souboru: 7 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB