WME-X – nerez ocel

Vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost celé skříně.

Kompaktní rozvaděčové skříně WME-X z nerezové oceli jsou vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně.

WME-X19 je zvláštní kategorií jednodvéřových nerezových 19" skříní vhodných pro instalace IT zařízení. Do standardní výbavy těchto rozvaděčových skříní patří 19" lišty. Skříně jsou vyráběny v hloubkách 400 a 500 mm a výškách 12, 17 a 21U. Více zde >>

Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Produktová řada WME-X je uvedena na seznamu UL.
  • Jednodveřová/ dvoudveřová rozvaděčová skříň. Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem.
  • Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
  • Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
  • Montážní deska se značeným rastrem 50×50
  • Příslušenství pro montáž na stěnu

Na vyžádání zhotovujeme i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do rozvaděčových skříní WME-X.

Cena celonerezové rozvaděčové skříně od 5 000 Kč bez DPH.

Pro venkovní řešení můžete vybírat z řad outTEG WME-O.

Parametr Hodnota
Materiál skříň Nerez ocel 1.4301 (AISI 304),na dotaz nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Materiál montážní deska Žárově pozinkovaný ocelový plech
Povrchová úprava rozvaděče Jemně zbroušený povrch
Stupeň krytí IP66 jednodveřové provedení / IP55 dvoudveřové provedení dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)
Mechanická odolnost IK10 dle IEC 62262
Použití Vnitřní a venkovní prostředí
Možnost modifikací dle Vašeho návrhu připravíme výřezy, děrování, závity či montáž příslušenství. Více zde >>
Technický list

WME-X_datasheet_CZ_20220217.pdf

Velikost souboru: 1152 kB

Další verze en fr
Obrázek

WME-X_rendery-WEB.jpg

Velikost souboru: 96 kB

Obrázek

WME-X-201003-main-WEB.jpg

Velikost souboru: 68 kB

Obrázek

WME-X-201003-opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 187 kB

Obrázek

WME-X-201003-back-WEB.jpg

Velikost souboru: 66 kB

Obrázek

WME-X-060603-main-WEB.jpg

Velikost souboru: 50 kB

Obrázek

WME-X-060603-opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 98 kB

Obrázek

WME-X-060603-back-WEB.jpg

Velikost souboru: 54 kB

Obrázek

WME-X-030215-main-WEB.jpg

Velikost souboru: 37 kB

Obrázek

WME-X-030215-opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 49 kB

Obrázek

WME-X-030215-back-WEB.jpg

Velikost souboru: 38 kB

Obrázek

WME-X-120803-main-WEB.jpg

Velikost souboru: 67 kB

Obrázek

WME-X-120803-opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 181 kB

Obrázek

WME-X-120803-back-WEB.jpg

Velikost souboru: 68 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB

Příslušenství

Náhradní montážní deska

Náhradní pozinkovaná montážní deska se značeným rastrem.

Zobrazit

Držáky pro posuv montážní desky

Držáky pro variabilní posuv montážní desky v rozvaděči.

Zobrazit

Vnitřní dveře

Vnitřní dveře slouží k oddělení ovládacích prvků od živých částí uvnitř rozvaděče.

Zobrazit

Průhledové dveře

Dveře pro zabezpečení přístupu k ovládacím prvkům, které jsou nainstalované na plných dveřích rozvaděče.

Zobrazit

Zámky/uzavírací vložky pro WME

Nabízíme různé typy zámků a uzavíracích vložek. 

Zobrazit

Podstavec pro WME

100 mm podstavec pro umístění rozvaděčové skříně na pevný základ pro vnitřní i venkovní aplikace.

Zobrazit

Dveřní stop

Aretace dveří v otevřené poloze

Zobrazit

Kapsa na dokumenty

Samolepicí kapsa na uložení A4 dokumentace uvnitř rozvaděče.

Zobrazit

Svítidlo

LED osvětlení vnitřního prostoru rozvaděče.

Zobrazit

Kabelové vývodky a matice s PG/metrickým závitem

Vývody zajišťují průchod kabelu při požadavku vysokého IP krytí a mechanického upevnění.

Zobrazit

Kabelové dno kovové plné

Náhradní kovové kabelové dno k rozvaděčové skříni pro vlastní úpravu průchodů.

Zobrazit

Kabelové dno s průchodovým rámečkem a volitelnými vložkami

Kovové vyděrované kabelové dno s průchodovým rámečkem.

Zobrazit

Vnitřní montážní lišty

Vertikální perforované montážní lišty pro instalaci komponent.

Zobrazit

19" pevné lišty

Vnitřní 19" pevné lišty pro instalaci IT/telco zařízení.

Zobrazit

Hřebenové dveřní lišty

Perforované horizontální dveřní lišty pro uchycení např. kabeláže.

Zobrazit

Sada pro řadové spojení WME

Vhodná pro spojení rozvaděčů řady WME do řady při zachování IP krytí.

Zobrazit

Kabelové dno s kulatým průchodem

Kovové vyděrované kabelové dno s kulatým rámečkem.

Zobrazit

Držák pro montáž WME na sloup

Kompletní sestava pro uchycení rozvaděče na sloup.

Zobrazit

Držáky na stěnu pro WME a outTEG OMR LITE

Držáky pro přímou vnější montáž rozvaděče na stěnu.

Zobrazit

Uzemnění pro WME

Kompletní sada uzemňovacích kabelů k rozvaděči

Zobrazit

Kabelové dno s membránovým průchodem

Kovové vyděrované kabelové dno s membránových průchodem.

Zobrazit

Drenáž kondenzátu

Příslušenství k odvodu kondenzátu u aplikacích s vysokým kolísáním okolních teplot.

Zobrazit

Kompenzátor tlaku

Zařízení pro kompenzaci tlaku vznikajícího uvnitř skříně při změnách okolních teplot.

Zobrazit

Ventilátor s filtrem

Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.

Zobrazit