Mobilní datové centrum

Zahrnuje kompletní technologickou infrastrukturu klasického datového centra umístěnou v ocelovém kontejneru, který lze kamkoliv přemístit.

 

Mobilní datové centrum, nebo někdy též kontejnerové datové centrum, zahrnuje kompletní technologickou infrastrukturu klasického datového centra umístěnou v ocelovém kontejneru (skeletu). V poslední době jsou tato datová centra stále častěji využívána jako alternativa těch tradičních, neboť přináší řadu výhod. Mezi hlavní výhody patří kratší doba realizace záměru s výrazně nižší legislativní zátěží, modularita a flexibilita v oblasti místa instalace i jeho snadná přemístitelnost. Společnosti CONTEG zajišťuje kompletní dodávku mobilních datových center v celém spektru požadovaného ICT výkonu.

 

 

Základní technologické systémy:

Napájenínapájení, včetně záložních zdrojů elektrické energie

chlazení

fyzická bezpečnostpožární a fyzická bezpečnosti

monitoringmonitoring a řízení

síťová ICTsíťová a ICT infrastruktura

Oblasti použití mobilních datových center:

  • Telekomunikační sektor (např. základnové stanice, lokální poskytovatelé internetu a TV)
  • Průmysl (např. výrobní a logistické haly, těžební a důlní průmysl)
  • Armádní sektor (např. zkušební nebo mezinárodní mise)
  • Výzkum a vývoj (např. univerzity, vývojová a testovací centra)
  • Krizové situace (např. přírodní katastrofy, blackouty)

 

 

 

Datové rozváděče

  • Vysoce odolná, celosvařovaná konstrukce
  • Flexibilní systém kabelového managmentu
  • až 15 racků = 630 U pozic
  • standardní 19" provedení uchycení ICT zařízení
  • šířka 600 mm / 800 mm, hloubka 1000 mm
  • nosnost až 2000 kg/ rozvaděč

Kontejner

  • Ocelový žárově zinkovaný svařenec z ohýbaných profilů s tepelnou izolací
  • Samonosná konstrukce usnadňující osazení a transport
  • Příprava pro snadné osazení venkovních jednotek chlazení – rychlá montáž a oživení
  • Ocelové dveře v protipožárním provedení, s možností instalace tříbodového zavírání
  • Ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy, poškozením nebo zcizením

Požární bezpečnost

  • Ochrana osob a použitých technologií
  • Přesná detekce požáru pomocí dvou nezávislých detekčních systémů
  • Autonomní hasicí systém s hasivem FK-5-1-12 – v případě požáru dochází k zaplnění prostoru hasicím médiem
  • Variantně nabízíme preventivní ochranu vnitřního prostředí hypoxickým vzduchem – 100% eliminace vzniku požáru

 

Fyzická bezpečnost

  • Ochrana vnitřního a venkovního prostředí před nežádoucí osobou
  • IP kamerový systém s možností ukládání záznamu (CCTV)
  • Systém elektronické kontroly vstupů (EKV)
  • Systém určený k detekci poplachu vniknutí a tísňového poplachu (PZTS)

Chlazení

  • Zajištění odpovídajícího vnitřního klimatu pro bezpečný chod provozovaného ICT zařízení
  • Unikátní řešení chlazení nezabírající žádnou podlahovou plochu
  • Vysoce efektivní a výkonné chladicí jednotky CoolTop v provedení DX nebo CW
  • Redundantní řešení s vysokou dostupností (min. N+1)

Napájení

  • Zajišťuje distribuce el. napájení ke všem instalovaným kritickým i nekritickým technologiím
  • Topologie navržená dle požadavku na funkčnost a dostupnost instalovaných technologií
  • Záložní zdroje UPS zajišťující nepřetržitého napájení kritických technologií
  • Možnost připojení externího motorgenerátoru

 

 

Strukturovaný kabelážní systém

  • předkonektorovaný systém s vysokým počtem portů
  • optické prvky ve standardu OM3 nebo OM4
  • metalické prvky v kategorii min. CAT6

Monitoring

  • Sběr, přenos a archivace sledovaných parametrů a událostí instalovaných technologií
  • monitoring non-ICT zařízení (napájení, chlazení, bezpečnostních a požárních systémů atd.)
  • monitoring prostředí (teplota, vlhkost, unik kapalin atd.)
  • vizualizace informací na vzdálené pracoviště nebo prostřednictvím mobilní aplikace
  • možnost zasílání dat přes e-mail nebo SMS

ICT

  • až 100 kW ICT příkonu
  • až 10 kW / datový rozváděč

 

 


 

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás. 

Tel.: +420 565 300 362

e-mail: conteg@conteg.cz