Ventilátor s filtrem

Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.

Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.

HLAVNÍ VÝHODY:
  • rychlá montáž bez šroubů a nářadí do čtvercového výřezu, jednoduché upevnění pomocí vysoce elastických klipů
  • snadná výměna filtrační vložky z venku bez nářadí
  • možnost změny směru proudění vzduchu
  • průtok vzduchu až 800 m³/h
  • možnost montáže do rozvaděče s tloušťkou plechu 1 – 2,5 mm
  • IP 54 standardní krytí
  • boční i střešní umístění ventilátorů
  • rozsah pracovní teploty -10 °C až +70 °C
  • polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu
  • odolnost proti UV záření
  • výřezy otvorů pro instalaci v Conteg modifikačním centru

 

Parametr Hodnota
Materiál Plastové části ze směsi ABS/PC, všechny části jsou samozhášivé dle UL 94V-0
Barva Standardní barva RAL 7035 (jiné na vyžádání)
Filtrační vložky

Ze syntetických vláken třídy G3 dle EN 779 a třídy G4 dle EN 779a UL 900 třídy 2 samozhášivé ve třídě F1 dle DIN 53 438

Čistí se omýváním, tlakovým vzduchem nebo vyklepáním

IP krytí

IP54 standardní krytí dle EN 60529a NEMA 12 dle UL 50

IP55 volitelně (dle EN 60529)

IP56 při použití ochranného krytu proti stříkající vodě

EMC

Provedení dostupné na vyžádání

Ostatní

Zapouzdřená kuličková ložiska ventilátoru

Technický list

WME-WME-G_datasheet_CZ.pdf

Velikost souboru: 3086 kB

Obrázek

Filterfanunit_3.jpg

Velikost souboru: 63 kB

Obrázek

Air_flow_Filterfan_unit.jpg

Velikost souboru: 40 kB

Obrázek

Filterfanunit.jpg

Velikost souboru: 48 kB

Obrázek

Filterfanunit7.jpg

Velikost souboru: 150 kB

Obrázek

Filterfanunit6.jpg

Velikost souboru: 108 kB

Obrázek

Filterfanunit_2.jpg

Velikost souboru: 121 kB

Obrázek

Filterfanunit5.jpg

Velikost souboru: 66 kB

Obrázek

Filterfanunit_4.jpg

Velikost souboru: 62 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en