Základní expandér BEX

Rozšiřující jednotka pro Ramos Optimax umožnuje řetězové zapojení přes port BEX a přidává dalších 8 inteligentních portů a 10 digitálních vstupů.

Rozšiřující jednotka pro hlavní monitorovací jednotku Ramos Optimax umožnuje řetězové zapojení přes port BEX (RJ12 zástrčka) a přidává k hlavní monitorovací jednotce dalších 8 inteligentních portů a 10 digitálních vstupů.

Maximální celková délka propojovacích kabelů nesmí přesáhnout 10 m.

 

Objednací kód: RAMOS-BEX-I8-D10

Parametr Hodnota
Součástí balení

5V DC 3A napájecí zdroj s kabelem, 1,5 m telefonní kabel s konektorem RJ12, 19“ držáky, montážní sada

Rozměry

44 x 432 x 50 mm (19" x 1RU)

Technický list

RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf

Velikost souboru: 2100 kB

Další verze en
Obrázek

RAMOS_BEX_I8_D10_web.jpg

Velikost souboru: 36 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en