Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.
S venkovní povrchovou úpravou – ideální pro venkovní instalace. Lze kombinovat např. se střechou proti dešti.
Kompaktní, jednodvéřové rozvaděčové skříně WME-O z nerezové oceli s povrchovou úpravou odolnou vůči UV záření jsou ideální pro venkovní instalace, lze je kombinovat např. se střechou proti dešti. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně. Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design. Do venkovních rozvaděčových skříní WME-O nabízíme chlazení a topení, které zajistí příznivou vnitřní teplotu pro uložené zařízení uvnitř skříně. Doporučíme nejvhodnější typ ventilátoru, zhotovíme na vyžádání i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do venkovní skříně.
Produktová řada název |
19“ WME-O – nerez s UV ochranou |
---|---|
Bestseller |
Na vyžádání nerez ocel 1.4301 |
Boční panely |
Pro vnitřní aplikace, s vyšší nároky na odolnost vůči prostředí, můžete vybírat z řady inTEG WME-X. |
Spodni kryt |
Cena nerezové rozvaděčové skříně s venkovní povrchovou úpravu od 3 165 Kč bez DPH. |
Stupeň krytí |
IP66 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
Barevné provedení |
RAL 7035 pro venkovní použití |
Poznámka |
Dle Vašeho návrhu připravíme výřezy, děrování, závity či montáž příslušenství. |
Použitý maiteriál |
Materiál skříň: Nerez ocel |
Povrchová úprava |
Polyesterový práškový lak s UV ochranou |
Mechanická odolnost |
IK10 dle IEC 62262 |
Citace |
Doporučíme vám nejen vhodný typ rozměru venkovní skříně, ale i chlazení, topení, monitoring. |
Citace 2 |
WME-O19 je zvláštní kategorií jednodvéřových nerezových 19" skříní vhodných pro instalace IT zařízení. Do standardní výbavy těchto rozvaděčových skříní patří 19" lišty. Skříně jsou vyráběny v hloubkách 400 a 500 mm a výškách 12, 17 a 21U. Více zde >> |