Vertikální lišty 19", 21" a ETSI
Vertikální lišty pro montáž IT komponent (19“ a 21“) a telekomunikačních zařízení (ETSI).
Vertikální lišty pro montáž IT komponent (19“ a 21“) a telekomunikačních zařízení (ETSI).
Parametr | Hodnota |
---|---|
Materiál | 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech |
Použití | v kombinaci s N nebo L lištou |
Instalace | do lišt IDO-MR-Nxx/IDO-MR-Lxx |
Rozsah dodávky | včetně montážního příslušenství |
Poznámka: 1 sada = 2 kusy
Technický list
outTEG-OMR_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 2602 kB
Obrázek
ETSI_rails_main.png
Velikost souboru: 32 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 15096 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB