Veřejný zásilkový box

Systém pro výdej a příjem zásilek. Centrální modul pro řízení systému schránek schopný přijímat bezhotovostní platby.

Vhodný pro: příjem a výdej zásilek spojený s bezhotovostní platbou 

1) Privátní: bez nutnosti integrace softwaru třetích stran, možnost používat jen předem definovanou skupinou uživatelů

2) Veřejný: možnost integrace softwaru třetích stran, možnost dedikované nebo sdílené kapacity schránek 

Určený pro: veřejně přístupné nebo soukromé prostory, vnitřní i venkovní umístění, automatizované recepce v administrativních budovách a výrobních závodech, logistické, dopravní a spediční společnosti, poštovní úřady, retail - síťové kamenné prodejny, e-commerce, apod., 24/7 

JAK CHYTRÉ VEŘEJNÉ ZÁSILKOVÉ BOXY FUNGUJÍ:

Kurýr otevře schránku načtením QR kódu zásilky (v případě plně integrovaného dopravce) nebo pomocí LCD displeje a vloží zásilku do schránky. Systém vygeneruje PIN, který zasílá adresátovi zásilky formou SMS na mobilní telefon. Při vyzvednutí zásilky je adresát požádán o vložení zaslaného PINu a následně dojde k otevření schránky.

HLAVNÍ VÝHODY
  • Operabilita 24/7
  • Vzdálený monitoring a vzdálená správa
  • Bezobslužný provoz, úspora nákladů a času 
  • Vysoká bezpečnost: robustní a odolné materiál, pod kamerovým dohledem
  • Vysoká propustnost systému - rychlost uložení/vyzvednutí zásilky
  • Nízká spotřeba elektrické energie
REFERENCE Kosik.cz,  OX Point
Potřebujete pomoct s projektem nebo se dozvědět podrobnosti o produktu?
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.

 

Kontaktujte nás:

   Dita Froncová, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz

 

Parametr Hodnota
Provedení

Jednotlivé moduly jsou vyrobené z plechu 11321.21/ DX51D+Z180 MAE o síle 1,25mm u pláště a 1,5mm u dveří .

Standardní povrchová úprava: venkovní prášková barva bílá-RAL7035/ černá-RAL7016. U větších projektů je možné měnit barevné provedení modulů.

Životnost elektromagnetického zámku 500.000 otevření

Nosnost police 50kg

U verze pro venkovní použití ochrana proti zatékání (PUR těsnění).

Plechové moduly s možností vlastní definice velikosti schránky.

Rozteč polic volitelná v kroku 62,5 mm

Nejmenší schránka výška 125mm

Povrchová úprava práškovou barvou s antigrafiti úpravou

Nýtovaná bezrámová konstrukce boxů.

Modul vždy obsahuje 21´´ dotykový LCD displej a integrovanou čtečku QR kódu a EAN kódu

Zabezpečení

Zesílená konstrukce - výztuže v policích a dvířkách

Stabilizační prvky, příprava pro ukotvení do zdi nebo země

Elektronické sledování neoprávněného vstupu do schránky

Rozšíření

Designové bočnice (LED prosvětlené) s přípravou pro umístění kamerového systému.

Vyrovnávací sokl v provedení nerez pro zajištění roviny v případě nerovného povrchu

2 venkovní IP kamery s nočním viděním a lokálním úložištěm

Plechová střecha s integrovaným LED osvětlením 

Software

GUI - Graphics User Interface - grafické rozhraní na LCD dotykovém panelu

Call Centrum - webová aplikace umožňující správu systému

Power user - rozhraní pro osobu oprávněnou vkládat do schránek a případně manipulovat s nevyzvednutými zásilkami. 

Platba

Zdarma nebo platební kartou, přes platební terminál

Přístup

Přes dotykovou obrazovku a pomocí PIN kódu, který klient obdrží přes SMS

Hloubka

63 cm

Šířka

60 cm

Výška

210 cm  bez podstavce 

Napájení

230 V

Připojení

Internetové připojení nebo dostupnost GSM signálu

Služby

Návrh, Doprava, Instalace HW, SW, Nastavení systému a zaškolení obsluhy, Záruční a pozáruční servis, Call centrum, Integrace systémů a softwaru třetích stran 

Provozuje

Klient 

Dodací termín

6 týdnů

Záruka

12 měsíců

Obrázek

chytry-verejny-zasilkovy-box-main.jpg

Velikost souboru: 725 kB