Standardní ventilační jednotky s AC ventilátory
Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Vhodné zejména pro menší tepelné zátěže.







Představení produktu
Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení instalovaných v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Montují se buď na 19"" vertikální lišty (horizontálně) nebo do horního či spodního rámu rozvaděče (nutný instalační rám). K dispozici jsou jednotky s až 9 ventilátory.
Specifický výkon ventilátoru (SFP) = 611 W / (m3/s)
Informace
Základní charakteristika
Produktová řada název |
Standardní ventilátory s AC ventilátory |
---|---|
Technické informace |
Ventilační jednotky: DP-VEN-02, DP-VEN-03, DP-VEN-04, DP-VEN-06, DP-VEN-09 |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Technický list: Ventilační jednotky







DP-VEN-09-plus-DP-VER-091F_bottom-front-web

DP-VEN-09-plus-DP-VER-091F_top-front-web

DP-VEN-09-plus-DP-VER-091F_bottom-back-web

DP-VEN-09-plus-DP-VER-091F_top-back-web

DP-VEN-09-plus-DP-VER-091F_installation1-web

DP-VEN-09-plus-DP-VER-091F_installation2-web