Nástěnné klimatizační jednotky SLIM 320-1500 W
Nástěnné klimatizační jednotky SLIM s chladicím výkonem 320–1500 W pro boční vnější nebo plně zapuštěnou montáž.
Klimatizační jednotky řady SLIM jsou dostupné ve dvou verzích - boční vnější nebo plně zapuštěné. Užitečný chladicí výkon od 320 W do 1500 W.
HLAVNÍ VÝHODY
- Snadná údržba – jednotky nepotřebují filtrační vložky
- Vyšší chladicí výkon a spolehlivost díky vysoce účinnému kondenzátoru z hliníkového profilu
- Jednotky jsou šetrné k životnímu prostředí – chladicí médium R134a
- Robustní oceloplechový nebo nerezový kryt jednotek
- Jednoduchá regulace a monitoring
- Snadná a rychlá montáž (boční vnější nebo plně zapustěná)
- Vysoce kvalitní komponenty zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost jednotek(např. rotační pístový kompresor Mitsubishi Electric)
- Transport jednotek v jakékoli poloze
- Celosvětově uznávané certifikace (UL, CUL, CE)
- Výřezy otvorů pro instalaci v Conteg modifikačním centru
Parametr | Hodnota |
---|---|
Materiál | ocelový plech/nerezová ocel |
Barva | RAL 7035 |
Chladicí médium | R134a |
Stupeň krytí |
Vnější okruh IP54 Vnitřní okruh IP24 |
Typ montáže |
Vnější Plně zapuštěná |
Certifikace |
CE, cURus |
Rozsah dodávky |
Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání |
Obrázek
Wall-mountedSLIM320W.jpg
Velikost souboru: 50 kB
Obrázek
ExternalmountingSLIM320W.jpg
Velikost souboru: 55 kB
Obrázek
InternalmountingSLIM320W_2.jpg
Velikost souboru: 60 kB
Obrázek
Airflowwall-mountedSLIM.jpg
Velikost souboru: 57 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 15096 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB