Samostatně stojící rozvaděčové skříně

FSM – oceloplech, integrované bočnice

Oceloplechové s integrovanými bočnicemi v rámu, v jednodvéřovém a dvoudvéřovém provedení, s nosností až 700 kg. Vhodné pro vnitřní instalace.

Přídáno do objednávky

FSM – oceloplech, integrované bočnice
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM z oceloplechu s integrovanými bočnicemi v rámu obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech.

Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně. FSM je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce.

K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.

Hlavní výhody produktu

  • Svařovaná konstrukce s integrovanými bočnicemi – povrchová úprava práškovou barvou
  • Nosnost 700 kg
  • Jednodveřové a dvoudveřové provedení rozvaděčové skříně
  • Možnost instalace rozvaděčové skříně bez přídavného podstavce
  • Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
  • Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
  • Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky
  • Bočnice integrovány v rámu
  • 28 velikostí od rozměru 1 400 x 600 x 300 mm až po 2 000 x 1 600 x 500 mm
  • Široký sortiment dodávaného příslušenství
  • Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po finální povrchové úpravě
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

FSM – oceloplech, integrované bočnice

Rozsah dodávky

Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi
Plné dveře s výklopnou klikou (jednodveřové/ dvoudveřové), dveře jsou opatřeny čtyřbodovým uzavíracím systémem
Závěsy dveří jsou u jednodveřového rozvaděče umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří z pravých na levé)
Zadní a střešní panel
Vícedílné kabelové dno
Montážní deska s rastrem

Stupeň krytí

IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

Barevné provedení

RAL 7035 pro vnitřní použití

Použitý maiteriál

Rozvaděčová skříň: Ocelový plech
Montážní deska: Žárově pozinkovaný ocelový plech

Povrchová úprava

Epoxipolyesterová prášková barva

Mechanická odolnost

IK10 dle IEC 6226

Doporučené příslušenství

https://www.conteg.cz/produktove-kategorie/klimatizacni-jednotky
https://www.conteg.cz/produkty/ventilator-s-filtrem

Ke stažení

Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14.62 MB
Nahráno: 9. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně

Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1.46 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Technický list: FSM

Technický list: FSM

Technické listy
Velikost souboru: 4.12 MB
Nahráno: 8. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
FSM-201004_301204

FSM-201004_301204

Obrázky
Velikost souboru: 79.17 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-201004_main

FSM-201004_main

Obrázky
Velikost souboru: 54.25 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-201004_opened

FSM-201004_opened

Obrázky
Velikost souboru: 167.83 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-201004_back

FSM-201004_back

Obrázky
Velikost souboru: 66.44 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-301204_main

FSM-301204_main

Obrázky
Velikost souboru: 59.39 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-301204_opened

FSM-301204_opened

Obrázky
Velikost souboru: 193.66 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-301204_back

FSM-301204_back

Obrázky
Velikost souboru: 68.92 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit