Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.
Oceloplechové skříně v jednodveřovém i dvoudveřovém provedení s nosností až 1 500 kg. Vhodné pro vnitřní instalace, možnost řadového spojení.
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSE z oceloplechu vhodné pro řadové spojení obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech.
Svařovaný rám rozvaděčové skříně FSE je vyroben ze speciálního profilu válcovaného za studena. Tento technologický postup výroby společně s patentovaným tvarem profilu splňuje maximální požadavky na tuhost a nosnost. Rozvaděčové skříně FSE je možné používat bez přídavného podstavce díky designu spodního rámu, toto řešení nezmenšuje prostor pro vnitřní instalace. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu.
Samozřejmostí je také řešení tepelného managementu vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, počínaje topnými jednotkami přes ventilátory s filtrem až k aktivním chladicím jednotkám.
Produktová řada název |
FSE – řadové spojení, oceloplech |
---|---|
Součást balení |
Svařovaná rámová konstrukce rozvaděče |
Stupeň krytí |
IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
Barevné provedení |
RAL 7035 pro vnitřní použití |
Použitý maiteriál |
Rám - Elektrolytický pozinkovaný materiál DC1+ZE25/25APC |
Povrchová úprava |
Epoxipolyesterová prášková barva |
Mechanická odolnost |
IK10 dle IEC 6226 |
Doporučené příslušenství |
https://www.conteg.cz/produktove-kategorie/klimatizacni-jednotky |