Serie 68
Vysoký stupeň krytí IP68, ideální také pro aplikace se stíněním EMI/RFI.
Univerzální krabice pro elektroniku Serie 68 s vysokým stupněm krytí IP68 z tlakového odlitku. Řada deseti velikostí, kde je vyžadována vysoká odolnost a ochrana – ideální také pro aplikace se stíněním EMI/RFI (odstranění těsnění).
POPIS
- Třída ochrany: IP68 IS/IEC 60529:2001-DIN EN6059
- Standardní jednotka obsahuje: základnu, víko, silikonové těsnění (namontované ve víku), 2× M4 (pro model RE-310168001) nebo 4× M4 nebo 4× M6 nerezový šroub (v závislosti na modelu), 1× nebo 2× M4 uzemňovací šrouby (s měděným povlakem)
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Kryt – hliníková slitina ENAC-GdAlSi12(Fe) DIN1706 (slitina odolná proti korozi)
- Těsnění – křemík (-60 °C až 200 °C); neoprenové těsnění na vyžádání (-40 °C až 130 °C)
- Šrouby – nerezová ocel
- Standardní povrchová úprava: přírodní barva hliníku, práškově lakovaná stříbrošedá (RAL 7001) a práškově lakovaná signální černá (RAL 9004)
- Volitelná povrchová úprava: jiné barvy, hybridní práškové (epoxidové a polyesterové) a CMD-KTL nátěry na vyžádání
VOLITELNÉ
- Vrtání na zakázku, sítotisk, jiné barvy
Technický list
krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf
Velikost souboru: 6046 kB
Další verze
en
Obrázek
68Serie1.png
Velikost souboru: 231 kB
Obrázek
68Serie.png
Velikost souboru: 180 kB
Obrázek
68-2.jpg
Velikost souboru: 22 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en