Serie 33
Vhodná pro více řídicích aplikací vyžadujících velký objem.
Řada příručních krabic pro elektroniku Serie 33 v šesti velikostech je vhodná pro více řídicích aplikací vyžadujících velký objem.
POPIS
- Nová konfigurace ovládací skříňky pro použití, kde je zapotřebí pevná konstrukce, hrany jsou potaženy pro lepší ochranu a přilnavost
- Montáž jednoduchým tlakem na hrany nebo v kombinaci se šrouby
- Nová ergonomie, optimalizovaná pro správné používání v ruce
- Různé možnosti montáže klávesnic. Zapuštěné plochy v krytu, základně a předním a zadním panelu
- Snadná montáž základny, krytu a předního a zadního panelu tlakem. Kryt baterie připevněný pomocí šroubů
- Držáky na základně a krytu pro upevnění desek plošných spojů pomocí samořezných šroubů
- Možnost použití těsnění z EPDM pro utěsnění IP65
- Teplotní odolnost do 85 °C
- Základní jednotka obsahuje: kryt, základnu a chrániče hran. U větších velikostí je součástí kryt pro kryt baterie a šrouby
- Příslušenství: EPDM těsnění spoje
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Kryt, základna a kryt baterie - 3 mm silný vysoce kvalitní vstřikovaný ABS
- Povrchy hran – polypropylen a protiskluzový materiál TPE
- Standardní barvy: kryt ve světle šedé barvě podobné RAL 7035 (ABS) a rohy ve světle šedé barvě podobné RAL 7001 (TPE)
- Standardní barevné varianty: kryt-světle šedá RAL 7035 nebo černá RAL 9004; rohy-modrá RAL 5007, zelená RAL 6026, červená RAL 3020, oranžová RAL 2003, černá RAL 9004, žlutá RAL 1021, šedá RAL 7001
VOLITELNÉ
- Speciální vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní lakování pro dosažení stínění EMI/RFI (grafitová, měděná nebo niklová báze, v závislosti na požadované hodnotě ochrany), samozhášivý materiál ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyžádání
Technický list
krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf
Velikost souboru: 6046 kB
Další verze
en
Obrázek
Serie-33_01.jpg
Velikost souboru: 210 kB
Obrázek
Serie-33_02.jpg
Velikost souboru: 212 kB
Obrázek
Serie-33_03.jpg
Velikost souboru: 276 kB
Obrázek
Serie-33_04.jpg
Velikost souboru: 371 kB
Obrázek
Serie-33_05.jpg
Velikost souboru: 248 kB
Obrázek
Serie-33_07.jpg
Velikost souboru: 23 kB
Obrázek
Serie-33_06.jpg
Velikost souboru: 129 kB
Obrázek
Serie-33_08.jpg
Velikost souboru: 72 kB
Obrázek
Serie-33_09.jpg
Velikost souboru: 360 kB
Obrázek
Serie-33_10.jpg
Velikost souboru: 266 kB
Obrázek
Serie-33_11.jpg
Velikost souboru: 37 kB
Obrázek
Serie-33_12.jpg
Velikost souboru: 106 kB
Obrázek
Serie-33_14.jpg
Velikost souboru: 99 kB
Obrázek
Serie-33_13.jpg
Velikost souboru: 140 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en