Ramos Micro
RAMOS Micro je jednoduché malé řešení k monitorování prostředí rozvaděčů.
Pomocí dvou nových univerzálních portů zvládne sledovat až 5 senzorů (teplota, vlhkost, záplava, tlak, CO2 atd.) a pomocí 2 binárních vstupů umožní detekovat další možné parametry jako např. dveřní kontakty, kouřové, pohybové, záplavové detektory atd. Podporuje PoE napájení a WiFi komunikaci.
Pomocí nových univerzálních portu je možné připojit nové příslušenství, jako například bodovou detekci záplavy a záplavové lano, nebo speciální senzor na měření tlaku a CO2.
Parametr | Hodnota |
---|---|
Senzory |
2 univerzální porty RJ12 přes které je možné sledovat až 5 parametrů |
Napájení |
PoE nebo externí 5V zdroj (volitelné příslušenství RMS-PW-05) |
Protokoly |
SNMP, XML |
Komunikace |
LAN a WiFi |
Ostatní |
Rozměry: 30 × 103 × 68 mm Vestavěný webserver |
DS-Ramos Micro
Velikost souboru: 836 kB
Ramos Micro manual_EN
Velikost souboru: 1344 kB
ramos-micro-product.png
Velikost souboru: 523 kB
ramos-micro-product-2.png
Velikost souboru: 401 kB
ramos-micro-product-3.png
Velikost souboru: 346 kB
ramos-micro-product-4.png
Velikost souboru: 312 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Brožura – RAMOS inteligentní monitorovací systém
Velikost souboru: 1268 kB