Přístupová jednotka dveří RDU
Zařízení pro řetězové připojení k hlavní řídící a monitorovací jednotce na expanzní porty.
Tento expandér (tzv. RDU ) se připojuje řetězově k hlavní řídící a monitorovací jednotce RAMOS Ultra ACS nebo RAMOS Ultra na expanzní porty. Umožňuje plný přístup k rozvaděčům a zároveň zobrazuje informace o osobách a času přístupu.
Na každou přístupovou jednotku dveří RDU lze připojit jednu čtečku a jeden elektromagnetický zámek nebo dvě elektrické kliky pomocí hubu (RMS-CON-ACS)
Na každém expanzním portu hlavní řídící a monitorovací jednotky může být připojeno v sérii 25 ks RDU. Maximální délka propojovacího kabelu (LAN kategorie 5/6) pro komunikaci mezi přístupovými jednotkami dveří a hlavní řídící a monitorovací jednotkou je 300 metrů.
Objednávající kód: RMS-ACS-U-RDU
- 1 (zelený) port čtečky nebo klávesnici (komunikuje pomocí Wiegand 26 b protokolu a napájí čtečku)
- 1 (červený) port pro lektronickou kliku nebo elektromagnitický zámek (napájí zámek/kliku 12 V DC max. 500 mA, snímá stav zámku/kliky)
- 2 (žluté) autodetekční inteligentní porty (sensory/detektory)
- 2 LED signalizace indikující stav napájení a připojení
- K propojení se používají síťové kabely CAT5/6
- Napájení: 12 V DC, 3 A
- Rozměry: 132x54x34 mm
- Pracovní teplota: min. -35 °C max. 80 °C
- Pracovní vlhkost: min. 20 %, max. 80 % (nekondenzující)
- MTBF: 400 000 hodin
- Váha: 0.15 kg
- Součástí balení: napájecí zdroj s napájecím kabelem a kabel LAN s délkou 1,5 m
RDU(1).jpg
Velikost souboru: 108 kB
RDU2.jpg
Velikost souboru: 47 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB