Horizontální a vertikální lišty pro venkovní skříně

Kombinace lišt je vhodná pro instalaci těžších zařízení, případně vytvoření dalších montážních rovin ve všech 3 osách.

Kombinace lišt je vhodná pro instalaci těžších zařízení, případně vytvoření dalších montážních rovin ve všech 3 osách.

Parametr Hodnota
Materiál 2 mm žárově pozinkovaný ocelový plech
Šířka lišt 90 mm (ID-F-H), 41,2 mm (ID-F-NH)
Použití Pro vytvoření dalších montážních rovin
Instalace
  • ID-F-Hx se montuje na boční strany profilů rámu
  • ID-F-NHx se montuje mezi profily rámu
Rozsah dodávky Včetně montážního příslušenství
Obrázek

outteg-horizontal-and-vertical-rails_main.png

Velikost souboru: 32 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB