FSM-X skříně – nerez, integrované bočnice

Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM-X z nerezové oceli mají integrované bočnice v rámu.

Jsou vhodné pro vnitřní i venkovní instalace a obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech, kde jsou kladeny nároky na vysoký stupeň čistoty a odolnost vůči okolnímu prostředí. Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně.

FSM-X je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.

 

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Svařovaná konstrukce s integrovanými bočnicemi, povrchová úprava nerez
  • Nosnost 700 kg
  • Jednodveřové provedení 
  • Možnost instalace skříně bez přídavného podstavce
  • Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
  • Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
  • Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky Bočnice integrovány v rámu
  • 17 velikostí od rozměru 1 400 × 600 × 300 mm až po 2 000 ×1 000 × 400 mm
  • Široký sortiment dodávaného příslušenství
  • Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po finální povrchové úpravě

 

Parametr Hodnota
Materiál

Rozvaděčová skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), na dotaz nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)

Montážní deska: žárově pozinkovaný ocelový plech

Povrchová úprava Jemně zbroušený povrch
Použití Vnitřní a venkovní prostředí
Stupeň krytí IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)
Mechanická odolnost IK10 dle IEC 6226
Rozsah dodávky

Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi

Plné jednodveřové dveře s výklopnou klikou s čtyřbodovým uzavíracím systémem

Závěsy dveří jsou u jednodveřové rozvaděčové skříně umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří)

Zadní a střešní panel

Kabelové dno

Montážní deska s rastrem

Technický list

FSM-X_datasheet_CZ_20220624.pdf

Velikost souboru: 2350 kB

Další verze fr en
Obrázek

FSM-X-201004_main-WEB.jpg

Velikost souboru: 82 kB

Obrázek

FSM-X-201004-WEB.jpg

Velikost souboru: 224 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB

Příslušenství

Náhradní montážní deska plná

Montážní deska se značeným rastrem

Zobrazit

Těsnící sada IP55

Speciální těsnící ionomerová 100% vodotěsná páska

Zobrazit

Boční držák montážní desky

Pro dodatečnou fixaci montážní desky a omezení vibrací do rozvaděčových skříní FSE a FSM.

Zobrazit