Držáky 19" lišt
Držáky 19" lišt pro rozvaděčové skříně FSE a FSM s šířkou 600 a 800 mm
Držáky 19" vertikálních lišt včetně montážního příslušenství pro samostatně stojící rozvaděčové skříně řady FSE, FSM, FSM-X a FSM-O s šířkou 600 a 800 mm
Parametr | Hodnota |
---|---|
Materiál | 1,5 mm (ID-F-UB06); 2 mm (ID-F-UB08) žárově pozinkovaný plech |
Použití | Vytvoření 19" rovin FSE, FSM, FSM-X a FSM-O rozvaděčových skříní se šířkou 600 a 800 mm |
Instalace | Na systémové lišty ID-F-Hxx |
Rozsah dodávky | 6 ks držáků 19" vertikálních lišt včetně montážního příslušenství |
Technický list
FSE_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 6200 kB
Obrázek
ID-F-UB06.jpg
Velikost souboru: 107 kB
Obrázek
ID-F-UB08.jpg
Velikost souboru: 82 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 15096 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB