CoolTeg Plus DF
Mezi-rozvaděčová chladicí jednotka pracující na základě inovativního principu dvou-kapalinového chlazení kombinujícího vodní a kompresorové chlazení.







Představení produktu
CoolTeg Plus DF je mezi-rozvaděčová klimatizační jednotka pracující na základě inovativního principu dvou-kapalinového chlazení kombinujícího vodní a kompresorové chlazení. Jednotka jako taková obsahuje unikátní, vysoce účinný tepelný výměník, který umožňuje využití volného chlazení (tzv. free-cooling). Nejdůležitější funkční prvky celého systému jsou integrovány ve vnitřní jednotce, a odvod tepla ven z datového centra je realizován hydraulickým okruhem. Tento okruh je v rámci jednotky napojen na dvě větve – vodní výměník a vodou chlazený kondenzátor. Vodní výměník je využíván převážně v zimním období při nízkých venkovních teplotách, a vodou chlazený kondenzátor je pak využíván hlavně v letních měsících, kdy je nutné aktivovat kompresorový okruh. Chod jednotky pak lze rozdělit do tří různých režimů – režim volného chlazení (free-cooling), kompresorový režim (přímý výpar) a smíšený (hybridní) režim, kdy se aktivně zapojují obě větve jednotky tedy vodní i kompresorová část.
CoolTeg Plus DF40 – tuto unikátní chladicí jednotku o šířce pouhých 40 cm a s maximálním výkonem až 24,5 kW lze připojit na hydraulický okruh (voda-glykol) obsahující čerpadlo a venkovní suchý chladič. Obrovská výhoda pak tkví v možnosti připojit na tento hydraulický okruh pouze jednu jednotku či několik jednotek, nebo jednu skupinu jednotek na jeden hydraulický okruh a druhou skupinu na druhý hydraulický okruh, popř. všechny jednotky (či skupiny jednotek) dohromady na libovolný počet hydraulických okruhů – možností jak ušetřit pořizovací náklady popř. jak zvýšit redundanci systému chlazení datového centra je nespočet.
Oproti systému čistě vodního chlazení (CW jednotky) s využitím chillerů spočívá výhoda CoolTeg plus DF systému hlavně v redundanci na úrovni vnitřní jednotky.
Oproti systému kompresorového chlazení spočívá výhoda CoolTeg plus DF hlavně v integraci volného chlazení a nemalých úspor provozních nákladů (tedy stále rostoucí ceně elektrické energie) v zimních měsících.
Díky mimořádné škále možností koncepce zapojení jednotek a hydraulických okruhů je jednotka CoolTeg Plus DF vhodná do datových center všech velikostí.
Hlavní výhody produktu
- Integrovaný free-cooling
- Nejúčinnější dvou-kapalinový výměník ve své kategorii
- Nízké provozní náklady a redundance v jednom systému
Informace
Základní charakteristika
Produktová řada název |
CoolTeg Plus DF |
---|---|
Obrázky v textu |
https://www.conteg.cz//data/files/filemanager/288/coolteg-plus-df-graf2-cz-1088.png |
Technické informace |
Free-Cooling integrovaný ve vnitřní jednotce |
Poznámka |
Vnitřní CoolTeg Plus DF40 jednotka je kompatibilní s jakýmkoli suchým chladičem s proměnným průtokem vzduchu. Venkovní jednotka by měla být navržena na základě navržené teploty směsi glykol-voda a typické max. okolní teploty. Pro správnou konstrukci venkovní jednotky použijte CoolTool selekční software nebo kontaktujte náš tým odborných pracovníků. |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Brožura: Chladicí jednotky pro IT
Technický list: CoolTeg Plus DF

CoolTeg-Plus-DF_main2023-web

CoolTeg-Plus-DF_removed-sidesR2023-web

CoolTeg-Plus-DF_hero-removed-sidesR2023-web

CoolTeg-Plus-DF_heroL2023-web

CoolTeg-Plus-DF_heroR2023-web