Betabox

Vhodné pro více aplikací ručních nebo kapesních zařízení.

Malé příruční krabice pro elektroniku Betabox jsou vhodné pro více aplikací ručních nebo kapesních zařízení.

POPIS

  • Dvě velikosti skříní z ABS s 3 mm silnými stěnami, které zajišťují vysokou odolnost proti nárazu
  • Základna obsahuje přihrádku na baterie, která je přístupná pomocí nacvakávacího víka v zadní části. Obě velikosti pojmou dvě baterie AA, dvě baterie AAA nebo jednu baterii PP3
  • Integrované otvory v základně pro montáž desek plošných spojů, šrouby jsou součástí balení
  • Odolnost vůči teplotám do 85 °C
  • Základní jednotka obsahuje: víko, základnu, kryt prostoru pro baterie, šrouby pro krabičku i desky plošných spojů

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Víko a základna z vysoce kvalitního vstřikovaného ABS o tloušťce 3 mm
  • Standardní barvy: černá – podobná RAL 9004, světle šedá – podobná RAL 7032

VOLITELNÉ

  • Speciální vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní lakování pro dosažení stínění EMI/RFI (grafitová, měděná nebo niklová báze, v závislosti na požadované hodnotě ochrany), samozhášivý materiál ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyžádání
Technický list

krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf

Velikost souboru: 6046 kB

Další verze en
Obrázek

Betabox_01.jpg

Velikost souboru: 66 kB

Obrázek

Betabox_02.jpg

Velikost souboru: 183 kB

Obrázek

betabox_aplic.jpg

Velikost souboru: 193 kB

Obrázek

Betabox_03.jpg

Velikost souboru: 268 kB

Obrázek

Push-Button-Case(1).jpg

Velikost souboru: 22 kB

Obrázek

hm2000.jpg

Velikost souboru: 175 kB

Obrázek

s-l1600.jpg

Velikost souboru: 280 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en