IT a Telco
Premium server RSF
Galeae dominari sui siccis. Gravitate manebat praeter. Distinxit silvas cum passim mundi. Bene aequalis terrarum. Quin undas illas vix diremit praebebat ...
zobrazitGaleae dominari sui siccis. Gravitate manebat praeter. Distinxit silvas cum passim mundi. Bene aequalis terrarum. Quin undas illas vix diremit praebebat ...
zobrazitSamoobslužné úložné schránky, uložte si své věci do libovolné schránky za poplatek, vhodné pro nádraží, sportovní areály nebo školy.
Plně zabudované nebo volně stojící prostorné vitríny CUBUS, představují nejen zajímavý interiérový prvek pro vaši provozovnu, ale také ideální řešení pro veškeré uskladnění čerstvých potravin.
Prostorné a elegantní chladicí vitríny GENERUS jsou navrženy především pro skladování masa a uzenin. Díky variabilnímu systému přídavných háků, polic a speciálních držáků se dají plně přizpůsobit vašim potřebám a nabídnout tak skutečně unikátní úložný systém pro každou provozovnu.
Stojanové rozvaděče slouží k bezpečnému a přehlednému uložení aktivních a pasivních prvků vč. potřebné kabeláže. V naší nabídce naleznete dvě základní řady stojanových datových rozvaděčů – PREMIUM a iSEVEN, které uspokojí i ty nejnáročnější požadavky uživatelů na uložení ICT a telekomunikační techniky. Nabízíme jak univerzální typy se svařovanou či montovanou konstrukcí, tak i speciální datové rozvaděče pro konkrétní užití (např. serverové rozvaděče). Naším cílem je uspokojit požadavky každého zákazníka, proto neustále vyvíjíme a doplňujeme portfolio našich produktů a jejich příslušenství.
K jednotlivým produktům našeho portfolia nabízíme široké spektrum příslušenství a doplňků, mezi které patří úložné systémy, optické produkty, patch panely, zemnící sady, modulární podstavce, kolečka a nožičky, montážní a spojovací sady a opláštění rozvaděčů.
Otevřené rámy jsou určeny pro přehledné a jednoduché uložení aktivních a pasivních prvků v uzavřených místnostech, serverovnách a datových centrech. V naší nabídce naleznete tři základní řady otevřených rámů, které jsou navrženy pro samostatné instalace i jejich skládání do řad s využitím vertikálních High Density vyvazovacích systémů a dalšího příslušenství z našeho portfolia.
Příslušenství pro otevřené rámy RSG4, RSG2 a RS.
Díky svým minimálním rozměrům jsou tyto rozvaděče vhodné pro umístění v malých kancelářích a domácnostech. Nabízíme je v základní úrovni s přístupem k uložené technice předními dveřmi, u některých typů díky dělené konstrukci i zezadu, další typy jsou navíc vybaveny odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi. V nabídce CONTEG naleznete také rozvaděče, které lze instalovat přímo do stěny, což z nich dělá velmi estetické řešení pro domácí sítě.
Modulární uzavřené řešení
Chladicí jednotky CoolTeg Plus jsou navržené pro snadnou integraci mezi IT rozvaděče. S různými principy chlazení, rozměry a výkonem – poskytují účinné přesné chlazení, od malé serverovny až po velká datová centra.
Chladicí jednotky CoolTop jsou navrženy pro snadnou instalaci nad IT rozvaděče a jsou unikátním řešením pro efektivní cílené chlazení serveroven a velkých datových center. Nezabírájí žádný podlahový prostor, ideální do uzavřené horké nebo studené uličky.
Chladicí jednotky CoolSeven a CoolSpot pro pokrytí nízké a střední tepelné zátěže, udržení mikroklima vždy v jednom samostatném rozvaděči. I při kolísající teplotě a nízké kvalitě vzduchu v místnosti udržují konstantní klima pro IT komponenty instalované v rozvaděči a chrání je před vnějším prachem a vlhkostí (provedení rozvaděčů s IP54). Jednotky s dvěma různými chladicími principy: s vodním chlazením (CW) – pro napojení na rozvod chladné vody v budově, a s přímým výparem (DX) – s kompletním kompresorovým okruhem uvnitř. Vhodné i jako doplňkový systém v datových centrech a serverovnách s poddimenzovaným centrálním klimatizačním systémem.
Sálové chladící systémy jsou reprezentovány jednotkou CRAC.
Venkovní kondenzační jednotka CoolOut je produkt speciálně navržený pro odvod tepla z datových center. Tato jednotka splňuje velmi vysoké nároky na přesnost, stabilitu a životnost, které jsou v datových centrech nezbytné.
Jedná se o zařízení vyrábějící studenou vodu a dopravující ji k vnitřním chladicím jednotkám. Chillery CONTEG nabízíme ve čtyřech základních provedeních.
Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení instalovaných v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Pro střední a vyšší tepelné zátěže doporučujeme užití klimatizačních jednotek z sekce CHLAZENÍ.
Prvky pasivního řízení toku vzduchu slouží k usměrňování toku vzduchu uvnitř rozvaděče a vytvoření oddělených zón. Jejich aplikace je předpokladem efektivního chlazení instalovaného zařízení.
Monitorovací systém RAMOS slouží ke kontrole stavu vnitřního a vnějšího prostředí (teplota, vlhkost, únik vody, kouř,…) ve velkých datových centrech, serverovnách nebo jednotlivých rozvaděčích. Umožňuje integrovat a následně sledovat další zařízení, jako jsou inteligentní napájecí panely (PDU), záložní zdroje (UPS), chladicí jednotky apod. Systém podporuje vzdálené ovládání. RAMOS zahrnuje 4 typy hlavních monitorovacích jednotek, každou s odstupňovanými funkcemi. Jednotky se také liší počtem senzorů, které je možno připojit, a stejně tak počtem vstupů a výstupů. Všechny hlavní monitorovací jednotky mají zabudovaný webserver pro základní nastavení a lze je také integrovat do aplikace CONTEG Pro Server, která umožňuje centrální správu, dohled monitorovaného prostředí a přístupu s využitím hardwaru RAMOS. Sledované informace mohou být předávány více cestami: HTML, XML, SNMP, SMTP.
Do svého datového centra nebo serverovny si u nás můžete vybrat z 2 elektronických přístupových systémů. CONTEG RAMOS ACS je centralizovaný přístupový systém, který umožňuje sledování přístupu, stav prostředí (teplotu, vlhkost, únik vod, kouř), integraci dalšího zařízení (PDU, UPS,…) a vzdálené ovládání. Nezávislý uzamykací systém je vhodný do samostatného rozvaděče nebo skříně. Eliminuje potřebu napájecích či propojovacích kabelů.
LES-RACK je samostatný, plně automatický systém detekce a požární ochrany, navržený pro přímou instalaci do 19" rozvaděčů s IP30 nebo vyšším. Hypoxický preventivní protipožární systém pracuje na principu snížení koncentrace kyslíku ve vzduchu na úroveň, při které požár vůbec nevznikne.
Prostorově efektivní řešení – integrace v 1U.
Softwarová aplikace pro centrální správu, dohled monitorovaného prostředí a přístupu.
Systém shromažďuje, analyzuje a následně podává hlášení ohledně všech potřebných informací o chodu datového centra v reálném čase, za použití standardizovaných protokolů datové komunikace.
Řada High Density vyvazovacích systémů podporuje přesnou organizaci kabeláže při dodržení poloměrů ohybů moderních datových kabelů, a tím také pomáhá optimalizovat propustnost vysokorychlostní sítě. Inovativní design s jedinečným žebrováním, jehož poloměry jsou optimální pro efektivní vedení kabelů, je i uživatelsky přívětivý pro montáž a obsluhu. Kryty mají unikátní zaklapávací systém, umožňující je buď pouze vyklopit, nebo odstranit úplně bez použití nástrojů. Zlepší se tak přístup ke kabelovým svazkům.
Systém OptiWay je navržen za účelem zajištění bezpečného, snadno použitelného a cenově výhodného řešení vedení křehkých optických kabelů. Systém OptiWay umožňuje vést optickou kabeláž mezi zařízeními, poskytuje jim fyzickou ochranu a zajišťuje příznivý poloměr ohybu, který je pro výkon optických tras zásadní.
Systém vedení metalických kabelů Top Ducts je navržen pro poskytnutí bezpečného, snadno použitelného a nákladově efektivního řešení pro vedení metalických kabelů mezi rozvaděči.
Sekce obsahuje veškeré produkty standardního kabelového managementu.
Řízené napájecí panely umožňují vzdálené monitorování odebírané energie na vstupu a také i na jednotlivých zásuvkách, včetně množnosti jejich ovládání.
Monitorované napájecí panely umožňují vzdálené monitorování odebírané energie na vstupu a také na jednotlivých zásuvkách.
Pro přívod energie a její distribuci k jednotlivým IT zařízením v rozvaděčích.
Potřebné příslušenství pro SOHO rozvaděč řady REH, jehož vertikální lišty disponují roztečí 10". Součástí nabídky 10" příslušenství jsou jak patch panely, tak záslepky, průchodky či vyvazovací panely.
Inteligentní příslušenství pro RAMOS Ultra je napájeno přímo ze zařízení a je automaticky rozpoznáno.
K hlavní monitorovací jednotce nabízíme široké spektrum příslušenství, jako jsou detektory, čidla, sirény, magnetické dveřní kontakty, rozšiřující moduly apod.
Hardware – hlavní řídící a monitorovací jednotka, přístupový modul, zámky, kliky, čtečky, klávesnice a přístupová média.
Ramos Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS.
Příslušenství určené pro jednotky typu RAMOS Micro.
K základním, monitorovacím a řízeným napájecím panelům nabízíme příslušenství – inline měřič, vstupní/přívodní napájecí kabely, teplotní senzor, atd.
Skupina nástěnných rozvaděčových skříní WME je díky nejmodernější technologii laserového svařování unikátní svým čistým designem.
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSE a FSM jsou naším klíčovým produktem pro průmyslové aplikace.
Naše klimatizační jednotky jsou navrženy pro provoz s minimální údržbou. Jsou šetrné k životnímu prostředí a nepotřebují filtrační vložky pro zajištění krytí ani ochranu výměníku. K dispozici jsou modely s užitečným chladicím výkonem od 320 W do 4000 W.
Zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně – dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.
Lišty, montážní desky, osvětlení, výklopný rám, dveřní stop, odkládací police, uzemnění, těsnící dna, bočnice, spojovací sady, dělící stěna, těsnící sada atd.
Dosahuje lepšího tepelného komfortu instalovaných komponentů díky přirozenému proudění vzduchu mezi stěnami.
S venkovní povrchovou úpravou – ideální pro venkovní instalace. Lze kombinovat např. se střechou proti dešti.
Naše klimatizační jednotky jsou navrženy pro provoz s minimální údržbou. Jsou šetrné k životnímu prostředí a nepotřebují filtrační vložky pro zajištění krytí ani ochranu výměníku. K dispozici jsou modely s užitečným chladicím výkonem od 320 W do 4000 W.
Zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně – dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.
Ramos Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS.
Samostatné monitorovací zařízení vhodné pro venkovní skříně.
K venkovním skříním nabízíme širokou škálu příslušenství a doplňků.
K venkovním skříním nabízíme širokou škálu příslušenství a doplňků.
Mnoho aplikací, v oblastech měření a regulace, automatizace, řízení strojů a zařízení, vyžaduje regulaci teploty uvnitř rozvaděčů. Spočítáme nutný výkon chlazení/topení pro udržení stabilního tepelného komfortu pro instalované prvky uvnitř rozvaděčů a doporučíme vám vhodný typ chladicí jednotky, ventilátoru nebo topení včetně prvků regulace.
Příslušenství pro venkovní použítí pro Ramos Plus – nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS.
Příslušenství určené pro jednotky typu RAMOS Micro pro venkovní použítí.