PREMIUM Server RF1

Vhodný pro nejnáročnější podmínky a použití, základem konstrukce je vysoce pevný, laserem svařovaný rám z patentovaného profilu. Díky tomu má RF1 ve vínku maximální tuhost a nosnost až 2 000 kg.

PREMIUM Server RF1 je nový a bezkonkurenční rozvaděč řady Premium určený pro nejnáročnější zákazníky a moderní datová centra

Nové typy lišt se značením U pozic se velmi snadno upevňují, a přinášejí tak mimořádnou variabilitu vnitřního uspořádání. Dveře s perforací 86 % je možné otevřít až do úhlu 190°.

Rozvaděč RF1 je navržen tak, aby fungoval se všemi systémy chlazení, optimalizovaného proudění vzduchu i flexibilními systémy kabelového managementu společnosti CONTEG, stejně jako s mnoha doplňkovými systémy např. přístupové systémy, PDU – inteligentní napájení či hasicí systémy.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Výšky 27, 42, 47, 52U (RF1 umístěné nad sebou - až 108 U prostoru)
  • Vysoká nosnost – až 2 000 kg
  • Vhodný pro instalaci těžkého IT zařízení
  • Pevný svařovaný rám patentovaného designu
  • Maximálně využitelný vnitřní prostor rozvaděče
  • Bezkonkurenční 86% míra perforace dveří; jedno a dvoukřídlé provedení
  • Dva typy vertikálních lišt se značením U pozic a hloubkové nastavení pozice lišt
  • Dalších 12/24U navíc při šířce rozvaděče 800 mm u vertikálních lišt typu A
  • Snadné přenastavení z 19" na 21" nebo 23" při šířce rozvaděče 800 mm u vertikálních lišt typu V
  • Beznástrojová demontáž a montáž dveří
  • Široká škála doplňků a příslušenství
  • Snadná demontáž z palety rozvaděče při transportu

Parametr Hodnota
Výška 27, 42, 47, 52U (RF1 umístěné nad sebou až 108 U prostoru)
Šířka 600 nebo 800 mm
Hloubka 800, 1 000, 1 200 mm
Nosnost 2 000 kg
Přední dveře

Dveře s perforací – míra perforace 86 %

Výklopná páková klika – profil DIN, univerzální klíč 333, volitelný číselný kombinační zámek nebo elektronické zámky, jednobodové nebo vícebodové

Otevření dveří až do úhlu 190°

Snadná změna pozice otevírání dveří

Beznástrojová demontáž a montáž

Volitelné možnosti: jednokřídlé a vertikálně dělené prosklené, plechové a s vysokou perforací 86 %.

Zadní dveře

Vertikálně dělené dveře s perforací – míra perforace 86 %

Výklopná páková klika – profil DIN, univerzální klíč 333, volitelný číselný kombinační zámek nebo elektronické zámky, jednobodové nebo vícebodové

Volitelné možnosti: jednokřídlé a vertikálně dělené prosklené, plechové a s vysokou perforací 86 %.

Boční panely

Horizontálně dělené, plné boční panely

Odnímatelné se zámky

Snadná závěsná instalace

Zajištění bočních panelů jako možnost – DP-DR-SSP-RF1

Horní kryty

Jednodílná konstrukce, odnímatelný

2 laterální kabelové otvory s plastovými kartáči o šířce 88 mm a délce 600/800/1000 pro rozvaděče hloubky 800/1 000/1 200 mm

Otvor pro ventilační jednotku:
~ 420 × 280 mm otvor zakrytý odnímatelnou plechovou záslepkou umožňuje instalaci ventilační jednotky až s 6 ventilátory
~ 420 × 440 mm otvor zakrytý odnímatelnou plechovou záslepkou umožňuje instalaci ventilační jednotky až s 9 ventilátory (jen pro šířku 800 mm s hloubkou rozvaděče 1 000 a 1 200 mm)

Jiné typy na vyžádání

Dolní kryt

Odnímatelná konstrukce, odnímatelná

První přední část s hloubkou 240 mm, další část jako volitelná možnost

Nožičky Výškově nastavitelné M12, podstavec nebo podstavec s filtrem se objednávají zvlášť
Vertikální lišty

2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu A (600 a 800 mm), pro 800 mm zajišťují dalších 24U instalačního prostoru, platí pro rozvaděče 42U a vyšší, nastavitelné zevnitř

Volitelné možnosti pro rozvaděče šíře 800 mm: 2 páry posuvných excentrických lišt typu V s variabilním přenastavením šířky 19, 21, nebo 23" zvenčí, nosnost 1500 kg

Lakované černou barvou

Značení U pozic na levé i pravé straně

Značení na horizontálních držácích pro snadné hloubkové nastavení pozic lišt – vlevo i vpravo

Krytí IP

Standardní IP00

IP 20, je-li instalovaný dolní kryt

IP 40, jsou-li instalovány plné dveře, dolní kryt a horní kryt

Volitelné možnosti: až IP 54 pouze s vícebodovým zámkem

Příprava pro klimatizaci – IP 54, jen když je klimatizační jednotka instalována s vícebodovým zámkem

Barevné provedení prášková barva RAL 7035 nebo RAL 9005, další barvy na přání
Klimatizace kompatibilní se střešními, nástěnnými a bočními klimatizačními jednotkami - CoolSpot a CoolTeg
Standardní konfigurace

Přední dveře s perforací 86 % s vícebodovým otočným pákovým zámkem

Zadní, vertikálně dělené dveře s perforací 86 % s vícebodovým otočným pákovým zámkem

2 páry 19" posuvných lišt typu A

Horizontální držáky lišt

2 páry horizontálně dělených bočních panelů se zámky

Rám rozvaděče

Odnímatelný kryt ve tvaru H s laterálními kabelovými otvory a otvorem pro ventilační jednotku

Sada dělených dolních krytů (obsahuje první část)

GND/zemnící sada

28 montážních sad







Technický list

PREMIUM-Server-RF1_datasheet_CZ_20220614.pdf

Velikost souboru: 3101 kB

Další verze fr en ru de
Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_RAL-9005.jpg

Velikost souboru: 309 kB

Obrázek

PREMIUM-Server-RF1_42U-800x1200-A_RAL9005_without-side-panels.jpg

Velikost souboru: 444 kB

Obrázek

RF1-27U-800x1200.jpg

Velikost souboru: 296 kB

Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-posuvna-lista.jpg

Velikost souboru: 393 kB

Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-posuvna-lista-WEB.jpg

Velikost souboru: 374 kB

Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-RAL7035-WEB.jpg

Velikost souboru: 455 kB

Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-WEB.jpg

Velikost souboru: 259 kB

Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-opened-front-door-WEB.jpg

Velikost souboru: 368 kB

Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-split-doors.jpg

Velikost souboru: 276 kB

Obrázek

three_RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolTop-WEB.jpg

Velikost souboru: 485 kB

Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg

Velikost souboru: 206 kB

Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_HDWM_web.jpg

Velikost souboru: 241 kB

Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-2004-6033-WEB.jpg

Velikost souboru: 487 kB

Obrázek

3x-RF1-42U-800x1200-A_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg

Velikost souboru: 306 kB

Obrázek

cca-uzavrena-ulicka-RF1-CoolTop-OptiWay.jpg

Velikost souboru: 154 kB

Obrázek

RF1-42U-42a27U-42a42U.jpg

Velikost souboru: 390 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en
Brožura

Brozura – PREMIUM Server RF1 – F1 mezi rozvaděči

Velikost souboru: 1891 kB

Brožura

Brožura – Přehled vylepšení rozvaděče PREMIUM Server RF1

Velikost souboru: 2991 kB