Revoluční chladicí jednotka CoolSeven

2 minuty ke čtení
Vnitřní jednotka CoolSeven s přímým výparem vhodná pro chlazení IT techniky přímo v 19“ stojanových rozvaděčích.  

CoolSeven je 7U vysoká vnitřní jednotka umístěna přímo v 19‘‘ rozvaděči na lištách a funguje na split systému chlazení, který se skládá ze dvou částí, vnitřní jednotky a venkovní jednotky. 

Hlavní výhody:

  • Nákladově efektivní chlazení
  • Perfektní oddělení studené a teplé zóny
  • Ekologické chladivo R410A

speed     Maximální výkon až 8 kW

Prohlédnout CoolSeven >>

 

Zpět na přehled