Nástěnné a SOHO rozvaděče
Díky svým minimálním rozměrům jsou tyto rozvaděče vhodné pro umístění v malých kancelářích a domácnostech. Nabízíme je v základní úrovni s přístupem k uložené technice předními dveřmi, u některých typů díky dělené konstrukci i zezadu, další typy jsou navíc vybaveny odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi. V nabídce CONTEG naleznete také rozvaděče, které lze instalovat přímo do stěny, což z nich dělá velmi estetické řešení pro domácí sítě.
PREMIUM RUN
Rozšířený přístup předními dveřmi a odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi z boku, nosnost 60 kg, výška od 6U až do 21U.
ZobrazitPREMIUM Split RUD
Nejvyšší možná úroveň přístupu předními dveřmi, odnímatelnými uzamytelnými bočnicemi z boku a také zezadu, nosnost 50 kg, výška od 6U do 18U.
ZobrazitiSEVEN RQN
Neomezený přístup k instalovanému zařízení zepředu a ze stran. Nosnost až 50 kg.
ZobrazitiSEVEN REN
Přístup předními dveřmi, nově rozvaděč disponuje zadním panelem s kabelovým prostupem, nosnost 50 kg, výška od 6U do 15U.
ZobrazitSOHO In-Wall ACP
SOHO nástěnné rozvaděče řady ACP jsou určeny pro užití v domácnostech a malých kancelářích.
ZobrazitSOHO On-Wall ACP
19" On-Wall SOHO ACP rozvaděče jsou alternativou k tradičním nástěnným rozvaděčům. V porovnání s nimi nabízejí estetičtější provedení.
ZobrazitMiniNET
Speciální design a konstrukce z termoplastu jsou dokonale přizpůsobeny tak rozmanitému prostředí, jako jsou obchody, pobočky bank, průmyslová prostředí atd. Ideální volba pro jakoukoli malou instalaci hlasových/datových služeb, DSL telefonie, internetu nebo videokonferencí, kompatibilní s bezdrátovou technologií.
ZobrazitSOHO Mini REH 10"
SOHO nástěnné rozvaděče řady REH jsou vhodné pro uložení 10" patch panelů, poliček, SOHO aktivních prvků.
ZobrazitNástěnný optický rozvaděč
Nástěnné optické rozvaděče se používají k zakončení optických vláken mimo 19" rozvaděč.
ZobrazitWME-X – nerez ocel
Vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost celé skříně.
Zobrazit19“ WME-O – nerez s UV ochranou
S venkovní povrchovou úpravou – ideální pro venkovní instalace. Lze kombinovat např. se střechou proti dešti.
Zobrazit