RAMOS Plus

Ramos Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS.

Hlavní monitorovací jednotka RAMOS Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS, konstruovaný pro použití v IT stojanových rozvaděčích a také ve venkovních rozvaděčových skříní. Zařízení je dostupné ve dvou verzích, jako standardní nebo GSM varianta s vestavěným GSM modemem a externí anténou. Tato varianta jednotky umožňuje navíc zasílat SMS oznámení nebo komunikovat pomocí GSM sítě. Vestavěný webserver jednotky RAMOS Plus (GSM) umožňuje pohodlné nastavení, kontrolu a ovládání z jakéhokoliv místa. V případě alarmu je upozornění odesláno e-mailem nebo přes SMS předem definovaným příjemcům.

Disponuje 4 autodetekčními inteligentními porty, na které je možné napojit široká škála inteligentních senzorů (sledování teploty, vlhkosti, úniku vody, přístupy, ovládat relé, detekovat střídavého napětí a měření DC napětí…). Senzory umožňují integrovat sběr dat a prezentovat je v grafech, kde mohou zobrazit trendy ve změnách teplot a vlhkosti. Jsou podporovány kompletní funkce vzdálené správy, včetně zabezpečeného protokolu SNMP v3.

Zařízení dále podporuje Modbus TCP a RADIUS. RAMOS Plus může být také integrován do serverové aplikace CONTEG Pro Server pro centrální správu a dohled monitorovaného prostředí.

Objednací kód: RAMOS Plus a RAMOS Plus GSM

Parametr Hodnota
Rozměry 115 x 64 x 32 mm
Hmotnost 0,3 kg
Napětí 5 V DC
Pracovní teplota Min. -35° C – Max. 80° C
Pracovní vlhkost Min. 20% – Max. 80% (Nekondenzující)
MTBF 1’400’000 hodin
Ostatní

4× autodetekční inteligentní porty, nastavitelné jako vstup, nebo výstup
5× virtuální senzory pro monitorování hardwaru 3. stran pomocí protokolu Modbus a SNMP (lze licenčně rozšířit na 40)
10/100 port pro Ethernet komunikaci
Vestavěný webserver
Dual-Band UMTS/HSPA+ 900/2100MHz
Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHzGPRS & EDGE multi-slot class 12

Součástí balení

RAMOS Plus - 5 V DC napájecí zdroj s kabelem, montážní držáky, 1,5 m křížený kabel pro nastavení, montážní sada a instalační CD
RAMOS Plus GSM - 5 V DC napájecí zdroj s kabelem, montážní držáky, 1,5 m křížený kabel pro nastavení, GSM anténu s 3 m dlouhým kabelem, SMA konektorem, montážní sada a instalační CD

 

Technický list

RAMOS-Plus_datasheet_CZ_20220105.pdf

Velikost souboru: 983 kB

Další verze en fr
Obrázek

RAMOS-PLUS.jpg

Velikost souboru: 205 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – RAMOS inteligentní monitorovací systém

Velikost souboru: 1268 kB

Příslušenství

Expandér pro inteligentní port

Expandér slouží k rozšíření inteligentního portu o 8 vstupů/výstupů.

Zobrazit

Relé Box 8

Relé Box 8 vytváří 8 reléových výstupů z jednoho inteligentního portu.

Zobrazit

Teplotní senzor pro řetězové zapojení

Vyřazený produkt Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port.

Zobrazit

Senzor teploty a vlhkosti

Prodlužitelný senzor v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů, snímá teplotu a vlhkost.

Zobrazit

Senzory pro mapování rozvaděče

Senzory pro kompletní monitorování prostředí v rozvaděčích, kde je možné určit hotspoty a přizpůsobit osazení IT hardwaru, výkon chladicí jednotky apod.

Zobrazit

Adaptér pro externí senzor

Adaptér umožňuje propojení externích analogových senzorů s výstupním signálem 0-10 V DC.

Zobrazit

Programovatelný displej se snímačem teploty

Displej zobrazuje až 8 parametrů z jakéhokoli inteligentního, nebo virtuálního senzoru, navíc měří 1 teplotu.

Zobrazit

Senzor proudění vzduchu

Senzor detekuje přítomnost či absenci proudícího vzduchu uvnitř rozvaděče.

Zobrazit

Akustická siréna se zábleskovým světlem

Siréna se zábleskovým světlem slouží jako vizuální a akustický alarm pro obsluhu.

Zobrazit

Kouřový detektor

Kouřový detektor jako nezbytný zabezpečovací prvek datových center a serveroven.

Zobrazit

Detektor zaplavení, bodové pokrytí

Detektor zaplavení s bodovým snímáním indikuje přítomnost vody v daném místě.

Zobrazit

Detektor zaplavení, detekční lano

Záplavové lano s 3 m dlouhým detekčním kabelem chrání zařízení citlivé na vodu uložené uvnitř rozvaděče před potenciálním zničením.

Zobrazit

Záplavové lano s lokalizací

Záplavové lano s lokalizací je schopno detekovat přítomnost vody a určit místo narušení.

Zobrazit

Bezpotenciálový kontakt

Vstupní/výstupní kontakt slouží ke snímání, nebo ovládání připojených externích zařízení, např. zabezpečovacích či požárních systémů.

Zobrazit

Magnetický dveřní kontakt

Magnetický kontakt slouží jako monitorovací prvek, který sleduje otevření rozvaděče. Lze sledovat nejen otevření dveří, ale i bočních panelů.

Zobrazit

Senzorem řízené relé, AC (110V/220V)

Řízený výstup slouží k ovládání napájení externích zařízení.

Zobrazit

Převodník signálu 4-20 mA

Převodník 4-20mA slouží k integraci průmyslových čidel s analogovým signálem.

Zobrazit

Mini relé box s volitelným napěťovým výstupem

Zařízení umožňuje upravit napěťovou úroveň signálu.

Zobrazit

Spojka RJ45-RJ45

Spojka RJ45-RJ-45 (kategorie 5e) se používá pro prodloužení kabelu senzoru.

Zobrazit

Detektor pohybu PIR

Pohybové čidlo slouží jako bezpečnostní prvek informující o pohybu v monitorované oblasti.

Zobrazit