Top Duct Light
Dachkanäle ermöglichen die sichere, benutzerfreundliche und kostengünstige Kabelführung für Kupferkabel auf den Schränken.
Top Duct Light – TDL stellen ein sicheres, kosteneffi zientes und bedienerfreundliches Kabelmanagementsystem für Kupferkabel auf den Schränken dar. Dachkanäle können einfach montiert werden und ermöglichen die einfache Installation, die Änderung und das Repatching der Kupferkabel zwischen Server, Netzwerk und USV-Schränken. Das System bietet eine einfache Verbindung zwischen Schrankreihen ohne Dach oder anderen externen Halterungen, wodurch sich die Montagezeit verkürzt. Zudem können Änderungen schnell und einfach vorgenommen werden.
HAUPTKOMPONENTEN:
- Entwickelt für Kupferkabel über Schränken
- Einfache Verbindung zwischen Schränken und Schrankreihen
- Kompatibel und kombinierbar mit OPTIWAY, Gangeinhausung, CoolTOP und CoolTeg Einheiten
- Backbone-Kabelmanagementsystem über Schränken
- Länge entsprechend der Schrankbreite
- Ermöglicht unabhängige Kabelführung
- Einfache Installation, maximaler werkzeugloser Support
- Einstellbare Querverbindungskanäle über Gängen und Gangeinhausungen
HAUPTKOMPONENTEN
- Top Duct Light – Länge 300, 400 und 800 mm
- Top Duct Light – Endstück
- Kreuzverbindung mit Radiusbegrenzung
- Zubehör für das Kabelmanagement
MAIN COMPONENTS:
- Top Duct Light—lengths 300, 400, 600, and 800 mm
- Top Duct Light—end part
- Cross-connection with radius protectors
- Accessories for cable management
TopDuctLight_datasheet_DE_20190403.pdf
Dateigröße: 2588 kB
TDL-on-RSF-800x1200.jpg
Dateigröße: 699 kB
Top-Duct-Light-ulicka.jpg
Dateigröße: 445 kB
CPW-TDL-30.jpg
Dateigröße: 21 kB
CPW-TDL-80.jpg
Dateigröße: 32 kB
CPW-TDL-EC.jpg
Dateigröße: 32 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB