iSEVEN Flex RM7
Für Anwendungen, bei denen auf Grund beengter Platzverhältnisse keine Schränke der Serie iSEVEN (Ri7) in geschweißter Konstruktion eingebaut werden können.
Die Schränke iSEVEN Flex RM7 sind für Anwendungen, bei denen auf Grund beengter Platzverhältnisse keine Schränke der Serie iSEVEN (RI7) in geschweißter Konstruktion eingebaut werden können. Diese Schränke bieten ein optimales Verhältnis von Preis, Nutzen und Qualität. Die Schränke der Serie iSEVEN Flex werden für den einfachen Transport zum Einsatzort zerlegt geliefert und können dort schnell und einfach montiert werden.
Diese Schränke sind ideal für Monteure und Endkunden, die Wert auf eine unkomplizierte Schrankbestellung legen. Für sie haben wir eine Liste der gängigen Größen zusammengestellt, die universell einsetzbar sind.
Das Schrankgehäuse der Serie iSEVEN Flex ist ideal für Netzwerkgeräteräume, Telekom-Schränke und Computerräume ohne kritische Anforderungen an Traglast, Kabeleinführungen oder Tür-/Wandausführungen. Es sind zahlreiche Optionen zu einem attraktiven Preis und mit hoher Verfügbarkeit erhältlich.
Parameter | Wert |
---|---|
Höhe | 21, 27, 42 und 45 HE |
Breite | 600 und 800 mm |
Tiefe | 600, 800 und 1000 mm |
Konstruktion | Robuste Rahmenkonstruktion mit M6-Schrauben, einfache, schnelle Montage, Lieferung im zerlegten Zustand; Montage vor Ort. |
Traglast | 800 kg |
Türen | 2 Türtypen (Typ G oder S) für front- und rückseitigen Einbau und 1 Rückwandtyp, Türöffnungswinkel 180°, einfach umrüstbar für Öffnung rechts oder links |
Seitenwände | einfach abnehmbar mit Schloss |
Dach- und Bodenbleche | Öffnungen für Lüftungseinheit und Kabeleinführungen. Anzahl der Öffnungen hängt von der Schrankgröße ab. |
Profile | 2 Paar 19" L-Profile verschiebbar |
IP-Schutzklasse | IP30 |
Farben | pulverbeschichtet RAL 7035 a RAL 9005 |
Standardkonfiguration |
Dach- und Bodenbleche, 4 Säulen 2 Paar 19"-Vertikalprofile verschiebbar 2 oder 3 Paare Vertikalprofilhalter Vordertür mit Schwenkhebelschloss und Sicherheitsglas (EN 12150-1) Abnehmbare Rückwand mit vorgestanzten Öffnungen für Kabeleinführung und Schloss 1 Paar Stahlblech-Seitenwände mit Schlössern 4 Stellfüße, GND/Erdungsset 28 Montagesets Lieferung zerlegt in Kisten. |
iSEVEN-Flex-RM7_datasheet_CONTEG-20230419_de.pdf
Dateigröße: 2259 kB
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_iSEVEN_Flex_RM7.pdf
Dateigröße: 4904 kB
iSEVEN-Flex-RM7-Freistehende-Server-Schranke_datasheet_CONTEG-20230330_de.pdf
Dateigröße: 2589 kB
Zeichnungen
rm7v2000.zip
Dateigröße: 4326 kB
iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_main-web.jpg
Dateigröße: 259 kB
iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_main-opened-web.jpg
Dateigröße: 305 kB
iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_top-web.jpg
Dateigröße: 366 kB
iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_wide-web.jpg
Dateigröße: 475 kB
iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_bottom-web.jpg
Dateigröße: 496 kB
iSEVEN-Flex-RM7_RM7-42-80_100-X.jpg
Dateigröße: 185 kB
iSEVEN_RM7-42-80_100-front-right-web.jpg
Dateigröße: 89 kB
iSEVEN_RM7-42-80_100-right-back-two-web.jpg
Dateigröße: 76 kB
iSEVEN_RM7-42-80_100-right-back-web.jpg
Dateigröße: 71 kB
iSEVEN_RM7-42-80_100-back-right-web.jpg
Dateigröße: 86 kB
iSEVEN_RM7-42-80_100-left-front-two-web.jpg
Dateigröße: 91 kB
iSEVEN_RM7-42-80_100-handle-hinges-web.jpg
Dateigröße: 204 kB
iSEVEN_RM7-42-80_100-from-inside-top-web.jpg
Dateigröße: 211 kB
iSEVEN_RM7-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg
Dateigröße: 253 kB
iSEVEN_RM7-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg
Dateigröße: 240 kB
iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_main-splitdoors.jpg
Dateigröße: 313 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB