PREMIUM RSF BYTEline

Der PREMIUM Serverschrank RSF BYTEline ist ein dedizierter Serverschrank für Rechenzentren, Geräteräume und Netzwerk- oder Telekom-Räume.

Der PREMIUM Serverschrank RSF BYTEline ist ein dedizierter Serverschrank für Rechenzentren, Geräteräume und Netzwerk- oder Telekom-Räume. Durch die extrem hohe Belastbarkeit mit seiner vollständig geschweißten Konstruktion und einer Traglast von 1500 kg ist der RSF perfekt für die Unterbringung von schweren Komponenten auf der Stellfl äche eines Standardschranks geeignet. Die 19"-RSF-Serverschränke bieten außerdem fl exible Verkabelungsmöglichkeiten

und einen unschlagbar einfachen Zugang.

HAUPTVORTEILE

  • Serverschrank mit vollem Funktionsumfang
  • Beeindruckendes Türperforationsverhältnis von 86% senkt den Stromverbrauch des
  • Serverlüfters nachhaltig
  • Erweitertes Türdesign
  • Dediziertes Serverdesign
  • Abgestimmt auf typische Rechenzentrumsprojekte mit Warm-/Kaltgang-Layout oder
  • Gangeinhausung
  • Sicherheitshubscharnier für die werkzeuglose Montage/Demontage der Tür
  • Vollständig kompatibel mit Zero-U-PDUs (0 HE)


Parameter Wert
Höhe 42 HE
 Breite 600, 800 mm
 Tiefe 1 000, 1 200 mm
Aufbau

Geschweißter Rahmen

Stahlblech 1,5 und 2,0 mm

Traglast

1500 kg verteilte Last

2 Paar verschiebbare 19"-Vertikalprofi le des Typs A (600 oder 800 mm) ohne horizontale Halterungen (für 800 mm werden zusätzliche 24 HE für die Installation benötigt), von innen verstellbar

IP rating

Standard: IP00

Farben

Standard-RAL 9005 und 7035

Vordere Tür

Belüftete Tür – Perforationsrate 86 %

Schwenkhebelschloss – DIN-Profi l, Universalschlüssel 333, Mehrfachverriegelung

Türöffnungswinkel 180°

Einfacher Anschlagwechsel für links- oder rechtsseitige Türöffnung

Tür Rückseite

Belüftete Tür – Perforationsrate 86%

Schwenkhebelschloss – DIN-Profi l, Universalschlüssel 333, Mehrfachverriegelung

Seitenwände

Abnehmbar mit Schlössern oder ohne Seitenwände

Dachpaneel

Einteilige Ausführung, herausnehmbar

Abgerundete Kabeleinführungen 4 Zoll (100 mm) in jeder Ecke, mit Kunststoffabdeckung

Kabeleinführungen 300 × 100 mm, abgedeckt mit herausnehmbaren Stahlblech-Blindpaneelen

Bodenpaneel

Ohne Bodenpaneel

Füße

 Stellfüße standardmäßig

Anpassung

 

Anpassbar für die Installation von 21"-Equipment (auf Anfrage, nur für Breite von 800 mm)
Sonstiges

Blockweise installierbar mit DP-DR-UNI (gesondert bestellt)

GND/Erdungsset im Lieferumfang enthalten

BESTELLINFORMATIONEN FÜR RSF BYTEline: Die unten dargestellten Konfi gurationen können nicht geändert werden. Alle RSF BYTEline-SCHRÄNKE WERDEN VOLLSTÄNDIG MONTIERT und palettiert geliefert!

Bild

Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-main-web.jpg

Dateigröße: 229 kB

Bild

Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-front-right-web.jpg

Dateigröße: 118 kB

Bild

Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-right-back-two-web.jpg

Dateigröße: 126 kB

Bild

Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-right-back-web.jpg

Dateigröße: 226 kB

Bild

Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-back-left-web.jpg

Dateigröße: 119 kB

Bild

Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-left-front-two-web.jpg

Dateigröße: 144 kB

Bild

Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-handle-hinges-web.jpg

Dateigröße: 361 kB

Bild

Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-top-web.jpg

Dateigröße: 352 kB

Bild

Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-extrusions-web.jpg

Dateigröße: 479 kB

Bild

Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-bottom-web.jpg

Dateigröße: 343 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB