Erdung
Die Conteg-Schränke sind serienmäßig mit einem Erdungsset ausgestattet.
Die Conteg-Schränke sind serienmäßig mit einem Erdungsset ausgestattet. Wir bieten ferner Erdungsschienen in verschiedenen Ausführungen an.
Kabelabfangungs- und Erdungsschienen für Patch Panels – DP-HR-01 und DP-HR-02
- Befestigung an den 19"-Vertikalprofilen, auch in Verbindung mit einem Patch Panel
- Höhe: 1 HE und 2 HE
- Kabelabfangung mit Kabelschellen oder Kabelhalterungen (PVC)
- Kann als Erdungsschiene benutzt werden
- Ausführung – verzinkt
Paneele mit Erdungsschiene – DP-ZE-RAM
- Montage an den 19"-Vertikalprofilen
- Höhe: 1 HE
- Kupfer-Erdungsschiene mit fünf Erdungsklemmen
- Farbe: RAL 9005
Erdungsschienen –DP-UL
- Höhe: 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 42, 45 und 48 HE
- Material Kupfer, Querschnitt 25 x 5 mm
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Installationsset und 5 Erdungsklemmen
- Vertikaler Einbau
Bild
DP-UL-detail_uprava.jpg
Dateigröße: 51 kB
Bild
DP-UL-l_uprava2.jpg
Dateigröße: 34 kB
Bild
DP-ZE-CL.jpg
Dateigröße: 120 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB