Wandschrank PREMIUM Split RUD

Die Wandschränke der Serie PREMIUM Split RUD bieten maximalen Zugang zu den installierten Geräten durch die Fronttür, von den Seiten oder von hinten.

Die Wandschränke der Serie PREMIUM Split RUD sind universell einsetzbare Schränke für LAN-Anwendungen. Sie bieten maximalen Zugang zu den installierten Geräten. Dank abnehmbarer und abschließbarer Seitenwände sind die installierten Geräte von vorne, von den Seiten und von hinten zugänglich.

Hauptvorteile der Wandschränke PREMIUM Split RUD


Parameter Wert
Höhe  6, 9, 12, 15 und 18 HE
Breite 600 mm
Tiefe 500 mm
Traglast Standard 50 kg (verteilte Last)
IP-Schutzklasse Standard IP30
Farbe RAL 7035
Standardkonfiguration
  • 1 Paar verschiebbarer 19"-Vertikalprofile (zweites Paar als Option)
  • 2 abnehmbare Seitenwände mit Schloss
  • 1 Tür mit Schloss und Sicherheitsglas (EN 12150-1)
  • Erdungsset
Anleitungen

Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN

Dateigröße: 14 kB

Bild

Premium-Split-RUD-09-60_50-main2021x-WEB.jpg

Dateigröße: 130 kB

Bild

Premium-Split-RUD-09-60_50-right-back2021-WEB.jpg

Dateigröße: 276 kB

Bild

Premium-Split-RUD-09-60_50-front-right2021-WEB.jpg

Dateigröße: 135 kB

Bild

Premium-Split-RUD-09-60_50-back-left-open2021-WEB.jpg

Dateigröße: 153 kB

Bild

Premium-Split-RUD-09-60_50-inside-extrusions2021-WEB.jpg

Dateigröße: 365 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB

Zubehör