Wandschrank iSEVEN REN

Besonders wirtschaftliche Wandschränke für einfache Anwendungen.

Die Schränke der Serie iSEVEN REN für die Wandmontage sind für Standard-LAN-Anwendungen geeignet. Diese besonders wirtschaftlichen Wandschränke bieten guten Zugang zu den installierten Geräten durch die Fronttür. Der 

Hauptvorteile der Wandschränke iSeven REN

Parameter Wert
Höhe 6, 10, 12 und 15 HE
Breite 530 mm
Tiefe 300, 400 und 500 mm
Traglast Standard 50 kg (verteilte Last)
IP-Schutzklasse Standard IP30
Farbe RAL 7035
Standardkonfiguration
  • 1 Paar 19"-Vertikalprofile verschiebbar
  • 1 Tür mit Schloss und Sicherheitsglas (EN 12150-1)
  • Erdungsset
Anleitungen

Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN

Dateigröße: 14 kB

Bild

iSEVEN_REN-10-60_40-main-WEB.jpg

Dateigröße: 88 kB

Bild

iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-with-rear-panel-WEB.jpg

Dateigröße: 59 kB

Bild

iSEVEN_REN-10-60_40-front-right-WEB.jpg

Dateigröße: 77 kB

Bild

iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-web.jpg

Dateigröße: 81 kB

Bild

iSEVEN_REN-10-60_40-inside-extrusions-WEB.jpg

Dateigröße: 170 kB

Bild

iSEVEN_REN-rear-panel-WEB.jpg

Dateigröße: 45 kB

Bild

iSEVEN_REN-zadni-panel-15U-60_50-WEB.jpg

Dateigröße: 47 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB

Zubehör