Samonosné uzavřené uličky

CONTEG v první řadě myslí na potřeby zákazníků. Vyvinul pro ně unikátní univerzální samostatně stojící uličku.

Naše řešení umožňuje flexibilní volbu počtu a velikosti použitých rozvaděčů. Provozovatelé datacenter tak mohou snadno přemisťovat rozvaděče podle jejich aktuálních potřeb. Produkt je navíc možné upravit podle přání zákazníků pro požadované šířky a délky uličky.

Univerzální ulička má standardní šířku 1200 milimetrů, umíme ji ale přizpůsobit na 1000 nebo 1800 milimetrů. Délka standardního střešního modulu činí 2400 milimetrů, lze prodloužit.

 

  • Univerzální volně stojící řešení uzavřené uličky.
  • Světlá výška 2500 mm, pro skříně 52U s kolečky.
  • Standardní šířka 1200 mm, volitelně 1000 nebo 1800 mm.
  • Délka standardního střešního modulu je 2400 mm a lze ji prodloužit.
  • Plně prosklené dveře pouze se systémem plného logického otevírání.
  • Záslepné závěsné panely pro zakrytí mezery místo stojanu nebo prostoru nad skříní.
  • Střešní polykarbonátové panely o šířce pouze 600 mm; volitelně panel o šířce 150 mm se vstupem pro protipožární (sprinklerový) systém.
  • Podepření zavěšením na strop nebo lze podepřít pomocnými sloupky.

Stáhnout datasheet