CoolTeg Plus DF + Premium Server RF1 = 10x iSEVEN Ri7 ZDARMA!

Proč se prémiový rozvaděč RF1 zamiloval do nové CoolTEG Plus DF?

 

"Pan prémiový" totiž zjistil, že s DF-kou bude COOL a navíc ročně získá 10 potomků,
zcela nových rozvaděčů Ri7 zdarma.

CoolTeg Plus DF - mladá, pracovitá kráska, navíc děsně COOL

Mezi-rozvaděčová chladicí jednotka pracující na základě inovativního principu dvou-kapalinového chlazení, skvěle kombinuje vodní a kompresorové chlazení.

Má nepřehlédnutelné přednosti

  • Nejefektivnější jednotka ve své třídě
  • Plný free-cooling od 15 °C
  • Vysoký průtok vzduchu až 6000 m³/h
  • Minimální spotřeba ventilátorů - 700 W
  • Skvělý do obranné dvojice s našimi IT rozvaděči, prémiovým RF1 a kvalitním Ri7 za výhodnou cenu.

CoolTEG Plus DF vám našetří za jediný rok finance na deset nových rozvaděčů Ri7

PREMIUM Server RF1 - pohledný silák

Vhodný pro nejnáročnější podmínky a použití, základem konstrukce je vysoce pevný, laserem svařovaný rám z patentovaného profilu.

Oplývá vynikající genetikou 

  • Výška 27, 42, 47, 52U (až 108U)
  • Extrémní nosnost až 2 000 kg
  • Maximálně využitelný vnitřní prostor rozvaděče
  • Beznástrojová demontáž a montáž dveří
  • 86% míra perforace dveří


iSEVEN Ri7 - pracovitý a skromný chlapec

Ideální řešení pro bezpečné uložení aktivních prvků, vedení kabeláže, ventilaci vzduchu a napájení instalované techniky.

Silné stránky

  • Cena před slevou 9 600 Kč
  • Bleskové dodání v celé ČR i na Slovensku
  • Nosnost až 1 500 kg
  • Nadstadartní záruka 15 let
  • Široká nabídka příslušenství

Jak bude příběh pokračovat? Rozhodněte sami…

Váš příběh

 

Rád Vám s příběhem pomohu.

Michal Pavelka

Key Account Manager

Tel.: +420 725 791 536

E-mail: michal.pavelka@conteg.cz

 

Využijte širokou nabídku příslušenství

 

Ventilační jednotky LITE

 

Ochrana kabelů ve vstupech

 

Horizontální vyvazovací panely

 

Pevné police odlehčené s nosností 20 kg

 

Vyvazovací panely s plastovými oky

 

Ramos Mini