Chlazení z podlahy
Toto řešení optimalizuje využití studeného vzduchu pomocí jeho transportu z dvojité podlahy k instalovaným zařízením. Deflektor, který se nachází ve spodní části rozvaděče směruje studený vzduch do přední části rozvaděče.
Toto řešení optimalizuje využití studeného vzduchu pomocí jeho transportu z dvojité podlahy k instalovaným zařízením. Rozvaděč je umístěn na speciálním polohovacím svařovaném rámu, který nahrazuje podlahovou dlaždici o velikosti 600 × 600 mm. Deflektor, který se nachází ve spodní části rozvaděče směruje studený vzduch do jeho přední části.
Chlazený vzduch je udržován v přední části rozvaděče díky pevným dveřím, které mohou být skleněné nebo plechové, v závislosti na preferencích. Horký vzduch je po průchodu servery následně odváděn ven do sálu. Dveře s tahokovem (perforace 86 %) zajišťují nejvyšší možnou úroveň odvodu vzduchu z rozvaděče.
Regulátor přívodu vzduchu může být použit pro regulaci množství vzduchu nebo jeho kompletní uzavření v případě, že v rozvaděči není instalováno žádné zařízení. Jednou z největších výhod systému je flexibilita v plánování podlahy. Situování rozvaděčů do teplé a studené uličky již není více vyžadováno, pokud je horký a studený vzduch oddělen uvnitř rozvaděče. Přímé ochlazování rozvaděče vyžaduje používání separačního rámu a zaslepovacích panelů pro dosažení jeho efektivního proudění.
Chlazení s přívodem z podlahy a návratem do sálu optimalizuje použití chladného vzduchu v rozvaděči z dvojité podlahy přímo k jeho zařízením.
Technické informace
Parametr | Hodnota |
---|---|
Doporučená konfigurace chlazení přívodem z podlahy, návrat do sálu |
Studený vzduch vstupuje do rozvaděče přes spodní kryt (rozvaděč je umístěn na polohovaném svařovaném rámu). Pevné přední skleněné dveře udržují chladný vzduch v přední části rozvaděče. Separační rám a záslepky efektivně oddělují tento studený vzduch od odpadního horkého. Zadní dvěře s tahokovem dovolují odpadnímu horkému vzduchu jednoduše opustit prostor rozvaděče. Přední skleněné dveře s vícebodovým pákovým zámkem (univerzální klíč) Zadní dveře tahokov s perforací 86 % a vícebodovým pákovým zámkem (universální klíč) Odnímatelné plechové bočnice se zámkem (univerzální klíč) 2 páry vertikálních posuvných lišt Horní a spodní otvory pro vstupy kabeláže, odnímatelný horní kryt Výškově nastavitelné nožky; kombinovaný svařovaný rám DP-PRF-ROF-60/60 (na přání) |
Doporučené systémy chlazení | Doporučené chladící systémy pro Chlazení přívodem z podlahy, návrat do sálu vyžadují centrální systém chlazení. Od roku 2008 jsme oficiálním partnerem významného světového výrobce chladících řešení. Díky této alianci jsme vám schopni nabídnout i složité centrální chladící systémy. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme bez ohledu na to, zda Váš projekt vyžaduje jednoduchý způsob chlazení nebo enormní centrální chladící kapacity. |